AloitusVoimans.OhjausOhjauksen kitkalevyt297-4956: 393.7 mm ulkohalkaisija jarrujen kitkalevy
Aloitus
Voimans.OhjausOhjauksen kitkalevyt
297-4956: 393.7 mm ulkohalkaisija jarrujen kitkalevy
297-4956: 393.7 mm ulkohalkaisija jarrujen kitkalevy

Cat® Kitkalevy (jarru)

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
297-4956: 393.7 mm ulkohalkaisija jarrujen kitkalevy
297-4956: 393.7 mm ulkohalkaisija jarrujen kitkalevy
297-4956: 393.7 mm ulkohalkaisija jarrujen kitkalevy
297-4956: 393.7 mm ulkohalkaisija jarrujen kitkalevy
297-4956: 393.7 mm ulkohalkaisija jarrujen kitkalevy

Cat® Kitkalevy (jarru)

Tuotemerkki: Cat

Tarkista hinta
Tarkista hinta
Näet asiakashintasi kirjautumalla sisään
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
KaavioKuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osakaavio, 297-4956
Näytä yksityiskohtaiset osakaaviot
Lisää laite
Osanumeron 297-4956 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä
Sisäkehän halkaisija (in): 10,7618
Sisäkehän halkaisija (mm): 273,35
Ulkokehän halkaisija (in): 15,500
Ulkokehän halkaisija (mm): 393,7
Paksuus (in): 0,185
Paksuus (mm): 4,7
Material: Non-Band Type Friction Material,Carbon Steel
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 297-4956

PYÖRÄPUSKUTRAKTORI

994K 995 993K 993

TIEHÖYLÄT

18M3 16M3 16 14 18 16GC 14M-3 14M3

NIVELLETTY KAATOLAVA-AUTO

740C 745C 735C 740 GC 745 740

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Keskustele asiantuntijan kanssa