Ei ehdotettuja tuloksia

Rekisteröidy

Osan numero tai nimi
TakaisinAloitusKiinnitystarvikkeet, Tiivisteet & KulutustavaratTiivisteet & o-renkaatTiivisteet318-2485: 0.8 mm paksu laippatiiviste
TakaisinAloitus
Kiinnitystarvikkeet, Tiivisteet & KulutustavaratTiivisteet & o-renkaatTiivisteet
318-2485: 0.8 mm paksu laippatiiviste
318-2485: 0.8 mm paksu laippatiiviste
Product Images
318-2485: 0.8 mm paksu laippatiiviste
318-2485: 0.8 mm paksu laippatiiviste
318-2485: 0.8 mm paksu laippatiiviste
318-2485: 0.8 mm paksu laippatiiviste
318-2485: 0.8 mm paksu laippatiiviste

Cat® Gasket

Tuotemerkki: Cat

Tarkista hinta
Tarkista hinta
Näet asiakashintasi kirjautumalla sisään
Osakaavio, 318-2485
Näytä yksityiskohtaiset osakaaviot
Lisää laite
Osanumeron 318-2485 kuvaus

Description:
Gaskets, such as 318-2485, use compression to provide a tight, leak free seal between mating parts. Cat gaskets are designed using the right combination of material and profile to deliver the performance you expect for your application.

Attributes:
• High sealability sheet gasket
• Type: 2 Hole Flange
• Style: Flat

Näytä enemmän
Varoitus:Syöpä ja lisääntymishaitat – www.P65Warnings.ca.gov
Osanumeron 318-2485 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä

Type: 2 Hole Flange

Style: Flat

Material: High sealability sheet material,Rubber Gasket Gasket

Inside Diameter (mm): 25

Outside Diameter (mm): 48

Thickness (mm): 0.8

Hole Size (mm): 10.5 (2X)

Distance Between Flange Holes (mm): 57.2

Inside Diameter (in): 0.98

Outside Diameter (in): 1.89

Thickness (in): 0.03

Hole Size (in): 0.41 (2X)

Distance Between Flange Holes (in): 2.25

Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 318-2485

GAS ENGINE

G3508J

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu