AloitusLisälaitteetKauhat – kaivurikuormaaja337-7388: 1.1 m3 (1.4 yd3), Single Tilt Pin On, Base Edge
Aloitus
LisälaitteetKauhat – kaivurikuormaaja
337-7388: 1.1 m3 (1.4 yd3), Single Tilt Pin On, Base Edge
337-7388: 1.1 m3 (1.4 yd3), Single Tilt Pin On, Base Edge

Load, carry, dump and perform general clean-up work.

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
337-7388: 1.1 m3 (1.4 yd3), Single Tilt Pin On, Base Edge
337-7388: 1.1 m3 (1.4 yd3), Single Tilt Pin On, Base Edge
337-7388: 1.1 m3 (1.4 yd3), Single Tilt Pin On, Base Edge
337-7388: 1.1 m3 (1.4 yd3), Single Tilt Pin On, Base Edge
337-7388: 1.1 m3 (1.4 yd3), Single Tilt Pin On, Base Edge
337-7388: 1.1 m3 (1.4 yd3), Single Tilt Pin On, Base Edge
337-7388: 1.1 m3 (1.4 yd3), Single Tilt Pin On, Base Edge
337-7388: 1.1 m3 (1.4 yd3), Single Tilt Pin On, Base Edge

Load, carry, dump and perform general clean-up work.

Tuotemerkki: Cat

Lisää laite, niin näet osan sopivuuden ja korjausvaihtoehdot.
Sopiiko se?Lisää laite, niin näet osan sopivuuden ja korjausvaihtoehdot.
Lisää laite
Haluatko selvittää osan sopivuuden vai tarkastella korjausvaihtoehtoja? Lisää laite, niin näet osan sopivuuden ja korjausvaihtoehdot.
Tarkista hinta
Tarkista hinta
Näet asiakashintasi kirjautumalla sisään
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
KaavioKuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osakaavio, 337-7388
Näytä yksityiskohtaiset osakaaviot
Lisää laite
Osanumeron 337-7388 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä
Width: 2262 mm
Width: 89.1 in
Height: 34.8 in
Height: 884 mm
Weight: 1011.9 lb
Weight: 459 kg
Length: 956 mm
Length: 37.6 in
Capacity: 1.1 m³
Capacity: 1.4 yd³
Base Edge Thickness: 0.8 in
Base Edge Thickness: 20 mm
Interface Type: Pin On
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 337-7388

KAIVURIKUORMAAJA

420XE 420F2 430F2 422F2 430 420F 420 430F

Näytä enemmän
Liittyvät osat
219-3380
219-3380: 457 mm (18 in), Pin On
Tarkista hinta
219-3387
219-3387: 610 mm (24 in), 176 L (6.2 ft3), Pin On, Weld-On Adapters
Tarkista hinta
479-8088
479-8088: 3.05 m (10 ft), Bucket Receiver, Steel Trip Edge
Tarkista hinta
337-7436
337-7436: 1.03 m3 (1.3 yd3), Single Tilt Pin On, Base Edge
Tarkista hinta
337-7385
337-7385: 0.96 m3 (1.3 yd3), Single Tilt Pin On, Base Edge
Tarkista hinta
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Keskustele asiantuntijan kanssa