ביתתוספות להרכבהדליים - מחפרון337-7388: 1.1 m3 (1.4 yd3), Single Tilt Pin On, Base Edge
בית
תוספות להרכבהדליים - מחפרון
337-7388: 1.1 m3 (1.4 yd3), Single Tilt Pin On, Base Edge
337-7388: 1.1 m3 (1.4 yd3), Single Tilt Pin On, Base Edge

Load, carry, dump and perform general clean-up work.

מותג: Cat

תמונות מוצר
337-7388: 1.1 m3 (1.4 yd3), Single Tilt Pin On, Base Edge
337-7388: 1.1 m3 (1.4 yd3), Single Tilt Pin On, Base Edge
337-7388: 1.1 m3 (1.4 yd3), Single Tilt Pin On, Base Edge
337-7388: 1.1 m3 (1.4 yd3), Single Tilt Pin On, Base Edge
337-7388: 1.1 m3 (1.4 yd3), Single Tilt Pin On, Base Edge
337-7388: 1.1 m3 (1.4 yd3), Single Tilt Pin On, Base Edge
337-7388: 1.1 m3 (1.4 yd3), Single Tilt Pin On, Base Edge
337-7388: 1.1 m3 (1.4 yd3), Single Tilt Pin On, Base Edge

Load, carry, dump and perform general clean-up work.

מותג: Cat

הוסף את הציוד שלך כדי לראות אם החלק הזה מתאים או אם יש אפשרויות תיקון זמינות.
האם הוא יתאים?הוסף את הציוד שלך כדי לראות אם החלק הזה מתאים או אם יש אפשרויות תיקון זמינות.
הוסף ציוד
האם זה יתאים או מחפש תיקון? הוסף את הציוד שלך כדי לראות אם החלק הזה מתאים או אם יש אפשרויות תיקון זמינות.
בדוק מחיר
בדוק מחיר
היכנס כדי להציג את מחיר הלקוח שלך
מידע בנושא אחריות
מדיניות ההחזרות
תרשיםתיאורמפרטיםדגמים תואמים
דיאגרמת חלקים עבור 337-7388
הצג תרשימי חלקים מפורטים
הוסף את הציוד שלך
מפרט למק"ט 337-7388

יחידות מידה

ארה"במטרי
Width: 2262 mm
Width: 89.1 in
Height: 34.8 in
Height: 884 mm
Weight: 1011.9 lb
Weight: 459 kg
Length: 956 mm
Length: 37.6 in
Capacity: 1.1 m³
Capacity: 1.4 yd³
Base Edge Thickness: 0.8 in
Base Edge Thickness: 20 mm
Interface Type: Pin On
הצג עוד
דגמים תואמים עבור מק"ט 337-7388

מטעין אבק

420XE 420F2 430F2 422F2 430 420F 420 430F

הצג עוד
חלקים קשורים
219-3380
219-3380: 457 mm (18 in), Pin On
בדוק מחיר
219-3387
219-3387: 610 mm (24 in), 176 L (6.2 ft3), Pin On, Weld-On Adapters
בדוק מחיר
479-8088
479-8088: 3.05 m (10 ft), Bucket Receiver, Steel Trip Edge
בדוק מחיר
337-7436
337-7436: 1.03 m3 (1.3 yd3), Single Tilt Pin On, Base Edge
בדוק מחיר
337-7385
337-7385: 0.96 m3 (1.3 yd3), Single Tilt Pin On, Base Edge
בדוק מחיר
מפתחמפתח
התאמת מפעל

חלק זה נועד להתאים לציוד ה-Cat שלך בהתבסס על מפרטי היצרן.

כל שינוי בתצורת היצרן עלול לגרום לכך שהמוצר לא יתאים לציוד ה-Cat שלך. אנא התייעץ עם סוכן ה-Cat שלך לפני הרכישה כדי לוודא שחלק זה מתאים לציוד ה-Cat שלך במצב הנוכחי ובתצורה המשוערת שלו. מחוון זה אינו יכול להבטיח תאימות לכל החלקים.

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

נהל צ'אט עם מומחה