AloitusKiinnitystarvikkeet, Tiivisteet & KulutustavaratTangot, levyt ja kulmakiinnikkeetLitteät tavallisen muotoiset levyt346-7890: Asennuslevy
Aloitus
Kiinnitystarvikkeet, Tiivisteet & KulutustavaratTangot, levyt ja kulmakiinnikkeetLitteät tavallisen muotoiset levyt
346-7890: Asennuslevy
346-7890: Asennuslevy

Cat® Virroittimen pyyhkimen vivuston asennuslevy, mitat: 190 x 50 x 8 mm

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
346-7890: Asennuslevy
346-7890: Asennuslevy
346-7890: Asennuslevy
346-7890: Asennuslevy
346-7890: Asennuslevy

Cat® Virroittimen pyyhkimen vivuston asennuslevy, mitat: 190 x 50 x 8 mm

Tuotemerkki: Cat

Tarkista hinta
Tarkista hinta
Näet asiakashintasi kirjautumalla sisään
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
Kuvaus
Kuvaus

Description:
Plates such as 346-7890 are used to connect the pantograph wiper arm to the drive linkage and anchor the wiper linkage to the cab.

Attributes:
• Zinc plated steel
• Length: 190 mm (7.5 in)
• Width: 50 mm (2.0 in)
• Thickness: 8 mm (0.3 in)
• Hole Size at Linkage Interface: 28 mm (1.10 in), 2 places
• Mounting Hole Size: 13.5 mm (0.53 in), 2 places
• For use with M10 or 3/8 inch hardware

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

Varoitus:Tämä tuote voi altistaa sinut kemikaaleille, kuten lyijylle ja lyijy-yhdisteille, joiden Kalifornian osavaltio tietää aiheuttavan syöpää ja synnynnäisiä epämuodostumia tai muita lisääntymishaittoja. Lisätietoja on osoitteessa www.P65Warnings.ca.gov.

Description:
Plates such as 346-7890 are used to connect the pantograph wiper arm to the drive linkage and anchor the wiper linkage to the cab.

Attributes:
• Zinc plated steel
• Length: 190 mm (7.5 in)
• Width: 50 mm (2.0 in)
• Thickness: 8 mm (0.3 in)
• Hole Size at Linkage Interface: 28 mm (1.10 in), 2 places
• Mounting Hole Size: 13.5 mm (0.53 in), 2 places
• For use with M10 or 3/8 inch hardware

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

Varoitus:Tämä tuote voi altistaa sinut kemikaaleille, kuten lyijylle ja lyijy-yhdisteille, joiden Kalifornian osavaltio tietää aiheuttavan syöpää ja synnynnäisiä epämuodostumia tai muita lisääntymishaittoja. Lisätietoja on osoitteessa www.P65Warnings.ca.gov.
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
MittayksikötYhdysvallatMetrijärjestelmä
Materiaali: Teräs
Pinnoite: Sinkin Pinnoitettu
Pituus (mm): 190
Leveys (mm): 50
Paksuus (mm): 8
Reiän koko (mm): 13.5 (2X), 28 (2X)
Pituus (in): 7.5
Leveys (in): 2
Paksuus (in): 0.3
Reiän koko (in): 0.53 (2X), 1.1 (2X)
MittayksikötYhdysvallatMetrijärjestelmä
Materiaali: Teräs
Pinnoite: Sinkin Pinnoitettu
Pituus (mm): 190
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit
Yhteensopivat mallit
Hex Based Spl Solution
330F OEM352F OEM
Excavator
336E LN352F340F336E LH345D L349F L329D LN336F LNXE329F L329D L340F L LRE336E324E336F336F LN XE352F-VG336F LN329E LN324E L326F L336F L323F336D L336F XE374F L390F330F336F L XE374F349E L336E LNH329E L326F345D L VG324D LN336D LN390F L340F L UHD349E L VG324E LN330F L329E352F XE VG330F LN324D L336E L326F LN349E336E H349F345D
Material Handler
MH3295
Mobile Hyd Power Unit
330D349E L HVG329D L336FMHPU349E329E330FMHPU336F336EC7.1352FMHPU336E HVG330F390F
Näytä enemmän
Hex Based Spl Solution
330F OEM352F OEM
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
Osakaavio, 346-7890
Näytä yksityiskohtaiset osakaaviot
Lisää laite
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Keskustele asiantuntijan kanssa