Kirjaudu sisään
Cat® Rengasuratappi
Tuotemerkki: Cat
Cat® Rengasuratappi
Tuotemerkki: Cat
Description:
Cat machine linkage pins support rotational movement between machine frames, linkages and work tools. They are found wherever rotation must occur between two structures. Genuine cat pins and sleeve bearings are specifically designed to operate as a system to deliver the performance you expect. Caterpillar design engineers match the right combination of dimensions, materials, heat treatment, surface treatments and finish to each part to enable them to work and wear effectively with all the other neighboring and dependent parts.
Attributes:
• Material: Steel
• Pin Diameter: 45 mm (1.77 in)
• Pin Length: 298.2 mm (11.74 in)
• End Type 1: Chamfer
• End Type 2: Chamfer
• Ring groove pin
• Zinc plated
Application:
Cat hardened linkage pins are designed for conditions that require superior load carrying capacity, strength and wear resistance for longer pin joint life. Cat linkage pins are the top choice for maximum performance in demanding applications. They are designed to match to the mating sleeve bearing.
Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.
Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.
Tehdaskunnostettu
Ei-palautettava
Sarja
Vaihdettu
Tehdaskunnostettu
Ei-palautettava
Sarja
Vaihdettu