AloitusLetkut & putketSovittimet & liittimetSovittimet ja komponentit3F-6166: Straight Adapter
AloitusLetkut & putketSovittimet & liittimetSovittimet ja komponentit3F-6166: Straight Adapter
3F-6166: Straight Adapter

Cat® Fluid Carrying Straight Adapter (NPT)

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
3F-6166: Straight Adapter
3F-6166: Straight Adapter
3F-6166: Straight Adapter
3F-6166: Straight Adapter
3F-6166: Straight Adapter

Cat® Fluid Carrying Straight Adapter (NPT)

Tuotemerkki: Cat

Takuutiedot
Palautuskäytäntö
KaavioKuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osanumeron 3F-6166 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä
Type: Straight
Connector Type: NPT
Material Description: Steel
Length (mm): 30,0
Thread: 1/8 NPT (2X)
Hex Size (mm): 13,0
Length (in): 1,19
Hex Size (in): 0,5
Material: Carbon Steel
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 3F-6166

TELAKUORMAAJA

943 953

PYÖRÄPUSKUTRAKTORI

844 844K

MOOTTORI

3516PETROLEUM 3508PETROL 3512PETROL

PYÖRÄKUORMAAJA

962 928H 928G 988 XE 907K 986 928HZ 988GC 906K 906M 986H 988 962L 986K 950M 950L 962M 990K 990 988K XE 908K 908M 988K 966C 966R 950

KYLMÄJYRSIN

PM-201 PM-565 PM-565B

PYÖRÄKAAVINVAUNU

611 615C

TIEHÖYLÄT

12F 14E

GENERAATTORILAITTEISTO

G3516 G3512 G3508 G3516B 3508C 3516 3508B 3512 XQP60 3508

GENERAATTORILAITTEISTON MOOTTORI

3508 G3516 G3512 3512 3516

TELAPUSKUTRAKTORI

D10T2 D10

GENERAATTORI

SR4

PETROLIMOOTTORI

3516 3512

TRAKTORI

613 611 615C 615C II

KAIVINKONE

312D L 312D 235 245 245D 245B

MERIMOOTTORI

3516 3512 3508

KAASUMOOTTORI

G3512 G3516 G3508

VETURIMOOTTORI

3516 3512 3508

PIENIKOKOINEN PYÖRÄKUORMAAJA

906H2 906H 914G 914G2 907H2 908M 908H2 906M 907H 907M 908H

PYÖRIVÄ PORAUSLAITTEISTO

MD6250 MD6310

IT-KUORMAAJA

IT14G2 IT14G IT28G

REPIJÄ

953 943

MERENKULKU APU

3516B

TEOLLISUUSMOOTTORI

3512 3516 3508

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu