AloitusKiinnitystarvikkeet, Tiivisteet & KulutustavaratLaitteetAluslevyt & välikkeet3P-4050: 73,43 mm sisähalkaisija aluslevy
AloitusKiinnitystarvikkeet, Tiivisteet & KulutustavaratLaitteetAluslevyt & välikkeet3P-4050: 73,43 mm sisähalkaisija aluslevy
3P-4050: 73,43 mm sisähalkaisija aluslevy

LITTEÄ ALUSLEVY

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
3P-4050: 73,43 mm sisähalkaisija aluslevy
3P-4050: 73,43 mm sisähalkaisija aluslevy
3P-4050: 73,43 mm sisähalkaisija aluslevy
3P-4050: 73,43 mm sisähalkaisija aluslevy
3P-4050: 73,43 mm sisähalkaisija aluslevy

LITTEÄ ALUSLEVY

Tuotemerkki: Cat

Takuutiedot
Palautuskäytäntö
KaavioKuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osanumeron 3P-4050 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä
Ulkohalkaisija (mm): 84,1
Ulkohalkaisija (in): 3,312
Paksuus (mm): 3,18
Paksuus (in): 0,125
Materiaali: Pehmeä teräs,Hiiliteräs
Aluslevyn tyyppi: LITTEÄ ALUSLEVY
Ulkoinen kulutuslevy (mm): 84,1248
Keskireikä (mm): 73,4314
Pinnoite: phos/öljy
Keskireiän muoto: Kierteetön
Inside Diameter (mm): 73,43
Outside Diameter (in): 3,312
Outside Diameter (mm): 84,12
Inside Diameter (in): 2,891
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 3P-4050

MOOTTORI – TEOLLISUUS

C9.3B

PYÖRÄPUSKUTRAKTORI

834 834G 834H 834B 834K 824G II 824 824H 824G 824C 824K

MAANSIIRTOKONE-TÄRYJYRÄ

825 825G II 825H 825G 825K 825C 836H 836G 836K 826C 826G 826H 826K 836 826 826G II

PYÖRÄKUORMAAJA

980K HLG 980G II 988B 988G 988H 988F 988K 980C 980F 980H 980G 980L 980K 980M 988F II 986 980 982 988GC 986H 988 986K 982M 980F II

OEM-RATKAISUT

3412C TR43M44-C13B TR43E44-C13BL

TIEHÖYLÄT

24H 24M

MAANALAINEN NIVELLETTY KUORMA-AUTO

AD30

TELAPUSKUTRAKTORI

824S 825 834U 834S

LAAJENNETUT KAIVOSTUOTTEET

R3000H R2900G R2900

NIVELLETTY KAATOLAVA-AUTO

D550B D350E II D400 D44B D400E D40D D400D D350E D35HP

MOOTTORI – GENERAATTORILAITTEISTO

TR43-C18L TR43 TR43-E44 3508B

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu