AloitusKorjaamon tarvikkeetMuut korjaamotarvikkeetMuut korjaamotuotteet435-3146: Camshaft Timing Pin
AloitusKorjaamon tarvikkeetMuut korjaamotarvikkeetMuut korjaamotuotteet435-3146: Camshaft Timing Pin
435-3146: Camshaft Timing Pin

Cat® Camshaft Timing Pin locks the camshaft in the correct position during timing adjustments, ensuring accurate engine timing

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
435-3146: Camshaft Timing Pin
435-3146: Camshaft Timing Pin
435-3146: Camshaft Timing Pin
435-3146: Camshaft Timing Pin
435-3146: Camshaft Timing Pin

Cat® Camshaft Timing Pin locks the camshaft in the correct position during timing adjustments, ensuring accurate engine timing

Tuotemerkki: Cat

Takuutiedot
Palautuskäytäntö
KuvausTekniset tiedot
Osanumeron 435-3146 kuvaus

The Camshaft Timing Pin is used for setting the camshaft in the correct position during engine maintenance or assembly. This pin ensures that the camshaft and crankshaft are synchronized, allowing for accurate timing of the engine's valves. Proper alignment is required for the engine to function efficiently, as even a minor misalignment leads to performance issues, increased emissions, and potential engine damage. The pin simplifies the process of aligning the camshaft, providing a reliable and straightforward method to achieve accurate timing, thus enhancing the overall performance and longevity of the engine.

Attributes:
• Facilitates accurate synchronization of camshaft and crankshaft.
• Withstands high operational pressures and temperatures.
• Ensures proper camshaft alignment.

Applications:
The Camshaft Timing Pin is used in the engine compartment, during the process of timing the camshaft to lock the camshaft in the correct position, preventing any movement while adjustments are being made.

Näytä enemmän
Osanumeron 435-3146 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä
Length (mm): 82,0
Length (in): 3,23
Pin Diameter (mm): 11,5
Pin Diameter (in): 0,45
Hole Size (mm): 5
Hole Size (in): 0.2
Material: Steel,Carbon Steel,Coating Mixed: Nonmetallic
Weight (kg): 0,05
Weight (lb): 0,11
Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu