Вкажіть детальну податкову інформацію в будь-який час тут.
Основне менюПриладдя для майстерніIншi Приладдя для майстерніІнша продукція майстерні435-3146: Camshaft Timing Pin
Основне менюПриладдя для майстерніIншi Приладдя для майстерніІнша продукція майстерні435-3146: Camshaft Timing Pin
435-3146: Camshaft Timing Pin

Cat® Camshaft Timing Pin locks the camshaft in the correct position during timing adjustments, ensuring accurate engine timing

Марка: Cat

Зображення виробу
435-3146: Camshaft Timing Pin
435-3146: Camshaft Timing Pin
435-3146: Camshaft Timing Pin
435-3146: Camshaft Timing Pin
435-3146: Camshaft Timing Pin

Cat® Camshaft Timing Pin locks the camshaft in the correct position during timing adjustments, ensuring accurate engine timing

Марка: Cat

Гарантійна інформація
Політика повернення
ОписТехнічні характеристики
Опис для номера за каталогом 435-3146

The Camshaft Timing Pin is used for setting the camshaft in the correct position during engine maintenance or assembly. This pin ensures that the camshaft and crankshaft are synchronized, allowing for accurate timing of the engine's valves. Proper alignment is required for the engine to function efficiently, as even a minor misalignment leads to performance issues, increased emissions, and potential engine damage. The pin simplifies the process of aligning the camshaft, providing a reliable and straightforward method to achieve accurate timing, thus enhancing the overall performance and longevity of the engine.

Attributes:
• Facilitates accurate synchronization of camshaft and crankshaft.
• Withstands high operational pressures and temperatures.
• Ensures proper camshaft alignment.

Applications:
The Camshaft Timing Pin is used in the engine compartment, during the process of timing the camshaft to lock the camshaft in the correct position, preventing any movement while adjustments are being made.

Переглянути більше
Технічні характеристики для номера за каталогом 435-3146

Одиниці вимірювання

СШАМетричні
Length (mm): 82,0
Length (in): 3,23
Pin Diameter (mm): 11,5
Pin Diameter (in): 0,45
Hole Size (mm): 5
Hole Size (in): 0.2
Material: Steel,Carbon Steel,Coating Mixed: Nonmetallic
Weight (kg): 0,05
Weight (lb): 0,11
Переглянути більше
КлючКлюч
Встановлюється заводом-виробником

Ця деталь призначена для встановлення на ваше обладнання Cat відповідно до специфікацій виробника.

Будь-які зміни в конфігурації виробника можуть призвести до того, що виріб не буде відповідати вашому обладнанню Cat. Перед покупкою проконсультуйтеся з дилером Cat, щоб переконатися, що ця деталь підходить для вашого обладнання Cat в його поточному стані та в передбачуваній конфігурації. Цей показник не може гарантувати сумісність для всіх деталей.

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено