Yleisesti Parts.Cat.Com-sivustosta ostettujen tuotteiden takuu on 12 kuukautta laskun päivämäärästä Caterpillarin rajoitetun takuun mukaisesti. Osien takuu kattaa materiaali- ja työvirheet takuuajan, kun osa on asennettu. Saat täydelliset takuutiedot ottamalla yhteyttä paikalliseen Cat-edustajaan.
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
Description: A Turbocharger Tube Flange Nut is a type of fastener that is used to secure the turbocharger tube to the Engine. It is designed with a hexagonal head and a circular flange at the base. The flange provides a larger surface area for distributing the load and helps to prevent the nut from loosening due to vibration or other external forces.
Attributes: • The Serrated Flange Provides a better grip on the surface • Helps eliminate the need for a separate washer
Applications: A Turbocharger Tube Flange Nut is used in securely mounting the Turbocharger Tube, mostly used in Cat 236D, 242D, 246D, 257D, 259D, 262D, 277D, 279D, 287D, and 289D Skid Steers, 259D, 287D, 308E, and 908M 308, 308.5, 308E, 309, and 310 Excavators, 308E Scraper, 906M, 907M, and 908M Wheel Loader, AP300, AP300F, AP355, and AP355F Paving Equipment.
Varoitus:Tämä tuote voi altistaa sinut kemikaaleille, kuten lyijylle ja lyijy-yhdisteille, joiden Kalifornian osavaltio tietää aiheuttavan syöpää ja synnynnäisiä epämuodostumia tai muita lisääntymishaittoja. Lisätietoja on osoitteessa www.P65Warnings.ca.gov.
Description: A Turbocharger Tube Flange Nut is a type of fastener that is used to secure the turbocharger tube to the Engine. It is designed with a hexagonal head and a circular flange at the base. The flange provides a larger surface area for distributing the load and helps to prevent the nut from loosening due to vibration or other external forces.
Attributes: • The Serrated Flange Provides a better grip on the surface • Helps eliminate the need for a separate washer
Applications: A Turbocharger Tube Flange Nut is used in securely mounting the Turbocharger Tube, mostly used in Cat 236D, 242D, 246D, 257D, 259D, 262D, 277D, 279D, 287D, and 289D Skid Steers, 259D, 287D, 308E, and 908M 308, 308.5, 308E, 309, and 310 Excavators, 308E Scraper, 906M, 907M, and 908M Wheel Loader, AP300, AP300F, AP355, and AP355F Paving Equipment.
Varoitus:Tämä tuote voi altistaa sinut kemikaaleille, kuten lyijylle ja lyijy-yhdisteille, joiden Kalifornian osavaltio tietää aiheuttavan syöpää ja synnynnäisiä epämuodostumia tai muita lisääntymishaittoja. Lisätietoja on osoitteessa www.P65Warnings.ca.gov.
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
MittayksikötYhdysvallatMetrijärjestelmä
Pinnoite: Ei määritetty
Kuusiokoko (mm): Ei määritetty
Pituus (mm): Ei määritetty
Lukitusominaisuus: Ei määritetty
Materiaali: Teräs
Mutterin tyyppi: Kuusiokoloinen laippa
MittayksikötYhdysvallatMetrijärjestelmä
Pinnoite: Ei määritetty
Kuusiokoko (mm): Ei määritetty
Pituus (mm): Ei määritetty
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit
Yhteensopivat mallit
Multi Terrain Loader
257D3257D277D287D
Compact Track Loader
259D289D279D289D3259D3279D3
Mini Hyd Excavator
308.5308309308E2 SR308E2SR308E2CR308E2 CR310
Asphalt Paver
AP355AP300FAP300AP355F
Skid Steer Loader
242D3246D3246D236D262D3236D3242D262D
Compact Wheel Loader
908M906M907M
Näytä enemmän
Multi Terrain Loader
257D3257D277D287D
Takuutiedot
Takuutiedot
Yleisesti Parts.Cat.Com-sivustosta ostettujen tuotteiden takuu on 12 kuukautta laskun päivämäärästä Caterpillarin rajoitetun takuun mukaisesti. Osien takuu kattaa materiaali- ja työvirheet takuuajan, kun osa on asennettu. Saat täydelliset takuutiedot ottamalla yhteyttä paikalliseen Cat-edustajaan.
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
Description: A Turbocharger Tube Flange Nut is a type of fastener that is used to secure the turbocharger tube to the Engine. It is designed with a hexagonal head and a circular flange at the base. The flange provides a larger surface area for distributing the load and helps to prevent the nut from loosening due to vibration or other external forces.
Attributes: • The Serrated Flange Provides a better grip on the surface • Helps eliminate the need for a separate washer
Applications: A Turbocharger Tube Flange Nut is used in securely mounting the Turbocharger Tube, mostly used in Cat 236D, 242D, 246D, 257D, 259D, 262D, 277D, 279D, 287D, and 289D Skid Steers, 259D, 287D, 308E, and 908M 308, 308.5, 308E, 309, and 310 Excavators, 308E Scraper, 906M, 907M, and 908M Wheel Loader, AP300, AP300F, AP355, and AP355F Paving Equipment.
Näytä enemmän
Varoitus:Tämä tuote voi altistaa sinut kemikaaleille, kuten lyijylle ja lyijy-yhdisteille, joiden Kalifornian osavaltio tietää aiheuttavan syöpää ja synnynnäisiä epämuodostumia tai muita lisääntymishaittoja. Lisätietoja on osoitteessa www.P65Warnings.ca.gov.
Osanumeron 436-0829 tekniset tiedot
Mittayksiköt
YhdysvallatMetrijärjestelmä
Pinnoite: Ei määritetty
Kuusiokoko (mm): Ei määritetty
Pituus (mm): Ei määritetty
Lukitusominaisuus: Ei määritetty
Materiaali: Teräs
Mutterin tyyppi: Kuusiokoloinen laippa
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 436-0829
MULTI TERRAIN LOADER
257D3 257D 277D 287D
COMPACT TRACK LOADER
259D 289D 279D 289D3 259D3 279D3
MINI HYD EXCAVATOR
308.5 308 309 308E2 SR 308E2SR 308E2CR 308E2 CR 310
ASPHALT PAVER
AP355 AP300F AP300 AP355F
SKID STEER LOADER
242D3 246D3 246D 236D 262D3 236D3 242D 262D
COMPACT WHEEL LOADER
908M 906M 907M
Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö
Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.
Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.