AloitusLeikkuuterätLeikkuuterävarusteet ja kiinnitysLeikkuuteräprikat473-2431: JOUSI–KARTIOM
Aloitus
LeikkuuterätLeikkuuterävarusteet ja kiinnitysLeikkuuteräprikat
473-2431: JOUSI–KARTIOM
473-2431: JOUSI–KARTIOM

Cat® Serrated Spring Washer provides secure fastening and prevents the loosening of components through its serrated design and spring action

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
473-2431: JOUSI–KARTIOM
473-2431: JOUSI–KARTIOM
473-2431: JOUSI–KARTIOM
473-2431: JOUSI–KARTIOM
473-2431: JOUSI–KARTIOM

Cat® Serrated Spring Washer provides secure fastening and prevents the loosening of components through its serrated design and spring action

Tuotemerkki: Cat

Tarkista hinta
Tarkista hinta
Näet asiakashintasi kirjautumalla sisään
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
KaavioKuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osakaavio, 473-2431
Näytä yksityiskohtaiset osakaaviot
Lisää laite
Osanumeron 473-2431 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä
Washer Type: Spring-Conical
Outside Diameter (mm): 30
Inside Diameter (mm): 20
Thickness (mm): 1,5
Materiaali: Hiiliteräs,Seossinkki
Outside Diameter (in): 1,181
Coating: Zinc Flake
Thickness (in): 0,059
Inside Diameter (in): 0,787
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 473-2431

Meillä ei tällä hetkellä ole yhteensopivuustietoja tälle osalle.

AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Keskustele asiantuntijan kanssa