Αρχική οθόνηΧωματουργικά ΕξαρτήματαΥλικό εξοπλισμού για χωματουργικά εξαρτήματα και συγκράτησηΡοδέλες χωματουργικών εξαρτημάτων473-2431: ΕΛΑΤΗΡΙΟ-ΚΩΝΙΚΟ
Αρχική οθόνη
Χωματουργικά ΕξαρτήματαΥλικό εξοπλισμού για χωματουργικά εξαρτήματα και συγκράτησηΡοδέλες χωματουργικών εξαρτημάτων
473-2431: ΕΛΑΤΗΡΙΟ-ΚΩΝΙΚΟ
473-2431: ΕΛΑΤΗΡΙΟ-ΚΩΝΙΚΟ

Cat® Serrated Spring Washer provides secure fastening and prevents the loosening of components through its serrated design and spring action

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
473-2431: ΕΛΑΤΗΡΙΟ-ΚΩΝΙΚΟ
473-2431: ΕΛΑΤΗΡΙΟ-ΚΩΝΙΚΟ
473-2431: ΕΛΑΤΗΡΙΟ-ΚΩΝΙΚΟ
473-2431: ΕΛΑΤΗΡΙΟ-ΚΩΝΙΚΟ
473-2431: ΕΛΑΤΗΡΙΟ-ΚΩΝΙΚΟ

Cat® Serrated Spring Washer provides secure fastening and prevents the loosening of components through its serrated design and spring action

Μάρκα: Cat

Έλεγχος τιμών
Έλεγχος τιμών
Συνδεθείτε για να δείτε την τιμή πελάτη σας
Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
ΔιάγραμμαΠεριγραφήΠροδιαγραφέςΣυμβατά μοντέλα
Διάγραμμα ανταλλακτικών για το 473-2431
Προβολή αναλυτικών διαγραμμάτων ανταλλακτικών
Προσθήκη του εξοπλισμού σας
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 473-2431

Μονάδες μέτρησης

Η.Π.Α.Μετρικό
Washer Type: Spring-Conical
Outside Diameter (mm): 30
Inside Diameter (mm): 20
Thickness (mm): 1,5
Υλικό: Χάλυβας με περιεκτικότητα άνθρακα,Κράμα Ψευδαργύρου
Outside Diameter (in): 1,181
Coating: Zinc Flake
Thickness (in): 0,059
Inside Diameter (in): 0,787
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 473-2431

Προς το παρόν δεν διαθέτουμε πληροφορίες συμβατότητας για αυτό το ανταλλακτικό.

ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Μιλήστε με έναν ειδικό