Täytä verotietosi tässä milloin tahansa.
AloitusPäivitys- ja korjaussarjatPäivityssarjatSuorituskyky & tuottavuus481-2129: Vakaa terä
AloitusPäivitys- ja korjaussarjatPäivityssarjatSuorituskyky & tuottavuus481-2129: Vakaa terä
Tähän sarjaan sisältyvät osat

Ei tuloksia saatavana.

483-1717: JOHTOSARJAKOKOONPANO
483-1717: JOHTOSARJAKOKOONPANOMäärä: 1
457-2082: KIINNIKEKOKOONPANO
457-2082: KIINNIKEKOKOONPANOMäärä: 1
3S-2093: 202 mm pitkä kaapelihihna
3S-2093: 202 mm pitkä kaapelihihnaMäärä: 1
6V-7357: M6-1 x 25 mm kuusiopään pultti
6V-7357: M6-1 x 25 mm kuusiopään pulttiMäärä: 2
8T-4121: 11 mm sisähalkaisijan aluslevy
8T-4121: 11 mm sisähalkaisijan aluslevyMäärä: 2
333-8538: Inertiamittausanturit (IMU)
333-8538: Inertiamittausanturit (IMU)Määrä: 1
7K-1181: 387,00 mm pitkä kaapelihihna
7K-1181: 387,00 mm pitkä kaapelihihnaMäärä: 20
8T-4136: M10-1,5 x 25 mm kuusiokantapultti
8T-4136: M10-1,5 x 25 mm kuusiokantapulttiMäärä: 2
130-5300: 35 mm leveä johtoliitin
130-5300: 35 mm leveä johtoliitinMäärä: 1
4P-7581: 2,3mm paksu tikkaiden pidike
4P-7581: 2,3mm paksu tikkaiden pidikeMäärä: 1
9X-8256: 2 mm paksu kova aluslevy
9X-8256: 2 mm paksu kova aluslevyMäärä: 2
Näyttää 1 - 11 / 11
KuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osanumeron 481-2129 kuvaus

Tiehöyliin tarkoitettu Cat Stable Blade on jälkimarkkinoiden jälkiasennus, joka havaitsee ja vähentää koneen pomppimista käytön aikana ennen kuin se vaikuttaa negatiivisesti haluttuun kaltevuuteen. Voidaan ottaa käyttöön viestinäytön kautta. Aktiivinen vain kaasuläpän ollessa lukittu vaihteilla 1F - 5F. Moduloi lisänopeuden takaisin asetetulle tasolle, kun tiehöylä on vakiintunut. Aktivointi tapahtuu samanaikaisesti pinnan kunnon ja halutun nopeuden kanssa.

Näytä enemmän
Varoitus:Tämä tuote voi altistaa sinut kemikaaleille, kuten lyijylle ja lyijy-yhdisteille, joiden Kalifornian osavaltio tietää aiheuttavan syöpää ja synnynnäisiä epämuodostumia tai muita lisääntymishaittoja. Lisätietoja on osoitteessa www.P65Warnings.ca.gov.
Osanumeron 481-2129 tekniset tiedot

Tämän osan teknisten tietojen lisääminen on yhä työn alla.

Yhteensopivat mallit osanumerolle 481-2129

TIEHÖYLÄT

140M 3 AWD 14L 16M 18M3 12M 150 16M3 24M 14M 12M 3 AWD 14M-3 14M3 160M 3 AWD 140M 3 140M 2 140 160 12M 3 12M 2 120 140M 120M 160M 2 160M 3 120M 2 160M

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu