Caterpillar

उपकरण जोड़ें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं

स्टोर चुनें

अपने कर विवरण यहीं कभी भी पूरा करें.
रजिस्टर करें
Caterpillar
अपने कर विवरण यहीं कभी भी पूरा करें.

स्टोर चुनें

मूल्य निर्धारण एवं उपलब्धता के लिए

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें

स्टोर चुनें

उपकरण जोड़ें

अपने कर विवरण यहीं कभी भी पूरा करें.
होमअपग्रेड और मरम्मत किटअपग्रेड किटप्रदर्शन और उत्पादकता481-2129: स्थिर ब्लेड
होमअपग्रेड और मरम्मत किटअपग्रेड किटप्रदर्शन और उत्पादकता481-2129: स्थिर ब्लेड
481-2129: स्थिर ब्लेड

स्थिर ब्लेड वांछित ग्रेड को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने से पहले ऑपरेशन के दौरान मशीन की उछाल का पता लगाता है और कम करता है।

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
481-2129: स्थिर ब्लेड
481-2129: स्थिर ब्लेड

स्थिर ब्लेड वांछित ग्रेड को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने से पहले ऑपरेशन के दौरान मशीन की उछाल का पता लगाता है और कम करता है।

ब्रांड: Cat

वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
आइटम शामिल हैं

कोई परिणाम उपलब्ध नहीं हैं.

457-2082: ब्रैकेट असेंबली
457-2082: ब्रैकेट असेंबलीमात्रा: 1
483-1717: हार्नेस असेंबली
483-1717: हार्नेस असेंबलीमात्रा: 1
3S-2093: 202 मिलीमीटर लंबा केबल स्ट्रैप
3S-2093: 202 मिलीमीटर लंबा केबल स्ट्रैपमात्रा: 1
6V-7357: M6-1 x 25 मिलीमीटर हेक्स हेड बोल्ट
6V-7357: M6-1 x 25 मिलीमीटर हेक्स हेड बोल्टमात्रा: 2
8T-4121: 11 मिलीमीटर इनर डायमीटर वॉशर
8T-4121: 11 मिलीमीटर इनर डायमीटर वॉशरमात्रा: 2
130-5300: 35 मिलीमीटर चौड़ी वायरिंग क्लिप
130-5300: 35 मिलीमीटर चौड़ी वायरिंग क्लिपमात्रा: 1
333-8538: इनर्शियल मेज़रमेंट सेंसर (IMU)
333-8538: इनर्शियल मेज़रमेंट सेंसर (IMU)मात्रा: 1
4P-7581: 2.3 मिलीमीटर मोटी लैडर क्लिप
4P-7581: 2.3 मिलीमीटर मोटी लैडर क्लिपमात्रा: 1
8T-4136: M10-1.5 x 25 मिलीमीटर हेक्स हेड बोल्ट
8T-4136: M10-1.5 x 25 मिलीमीटर हेक्स हेड बोल्टमात्रा: 2
7K-1181: 387.00 मिलीमीटर लंबा केबल स्ट्रैप
7K-1181: 387.00 मिलीमीटर लंबा केबल स्ट्रैपमात्रा: 20
9X-8256: 2 मिलीमीटर मोटा हार्ड वॉशर
9X-8256: 2 मिलीमीटर मोटा हार्ड वॉशरमात्रा: 2
11 के 1 से 11 दिखा रहा है
विवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
पार्ट नंबर 481-2129 के लिए विनिर्देश

हम अभी इस पार्ट का विनिर्देश जोड़ने पर काम कर रहे हैं.

पार्ट नंबर 481-2129 के लिए संगत मॉडल

मोटर ग्रेडर

140M 3 AWD 14L 16M 18M3 12M 150 16M3 24M 14M 12M 3 AWD 14M-3 14M3 160M 3 AWD 140M 3 140M 2 140 160 12M 3 12M 2 120 140M 120M 160M 2 160M 3 120M 2 160M

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें