Kirjaudu sisään
Cat® Ohjaamon lasinpyyhkijän varsi, teräs, LXW: 914 x 73 mm
Tuotemerkki: Cat
Cat® Ohjaamon lasinpyyhkijän varsi, teräs, LXW: 914 x 73 mm
Tuotemerkki: Cat
Description:
Cat windshield wipers, such as part # 487-6811, clear precipitation and debris to provide the operator with a clear view of the surroundings during extreme conditions. Because wipers are a safety feature, they should be periodically checked and replaced as needed to get the performance you expect for your equipment.
Attributes:
• Material: Steel
• Trouble-free installation
• Length: 914mm (36.00 in)
• Width: 73mm (2.86 in)
• Height: 466mm (18.34 in)
Application:
Cat wiper arms are designed to hold the wiper blades firmly against windshield and transmit the parallel motion to the wiper blades to clear the windshield. Wiper arms also hold the washer nozzle to spray the washer fluid on the windshield. Consult your owner's manual or contact your local Cat dealer for more information.
Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.
Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.
Tehdaskunnostettu
Ei-palautettava
Sarja
Vaihdettu
Tehdaskunnostettu
Ei-palautettava
Sarja
Vaihdettu