AloitusLeikkuuterätKauhan leikkuusärmä ja reunojen suojausKauhan Leikkuusärmät4T-2942: LEIKKUUSÄRMÄ
Aloitus
LeikkuuterätKauhan leikkuusärmä ja reunojen suojausKauhan Leikkuusärmät
4T-2942: LEIKKUUSÄRMÄ
4T-2942: LEIKKUUSÄRMÄ

Cat® 19 mm Bolt-On Bucket Cutting Edge

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
4T-2942: LEIKKUUSÄRMÄ
4T-2942: LEIKKUUSÄRMÄ
4T-2942: LEIKKUUSÄRMÄ
4T-2942: LEIKKUUSÄRMÄ
4T-2942: LEIKKUUSÄRMÄ

Cat® 19 mm Bolt-On Bucket Cutting Edge

Tuotemerkki: Cat

Tarkista hinta
Tarkista hinta
Näet asiakashintasi kirjautumalla sisään
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
KaavioKuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osakaavio, 4T-2942
Näytä yksityiskohtaiset osakaaviot
Lisää laite
Osanumeron 4T-2942 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä
Hole Spacing (in): 6
Edge Length (in): 23,433
Edge Length (mm): 595,2
Position: RH/LH
Hole Quantity: 4
Edge Shape: Continuous
End 2 Hole Spacing (mm): 152,4
Hole Size: 7/8-in Plow Bolt (25 mm square)
End 2 Hole Spacing (in): 6
Material: Boron Steel
End 1 Hole Spacing (mm): 152,4
Thickness (mm): 19
End 1 Hole Spacing (in): 6
Width (in): 10
End 2 Hole Offset (mm): 69
Wear or Durability: Standard
Width (mm): 254
End 2 Hole Offset (in): 2,717
End 1 Hole Offset (in): 2,717
End 1 Hole Offset (mm): 69
Thickness (in): 0,748
End Shape 2: Straight
Attachment Method: Bolt-On
End Shape 1: Straight
Hole Spacing (mm): 152,4
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 4T-2942

Meillä ei tällä hetkellä ole yhteensopivuustietoja tälle osalle.

AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Keskustele asiantuntijan kanssa