AloitusPäivitys- ja korjaussarjatPäivityssarjatTurvallisuus & näkyvyys504-3340: Kuljettajan turvallisuusjärjestelmän kamera
AloitusPäivitys- ja korjaussarjatPäivityssarjatTurvallisuus & näkyvyys504-3340: Kuljettajan turvallisuusjärjestelmän kamera
504-3340: Kuljettajan turvallisuusjärjestelmän kamera

Kuljettajan turvajärjestelmä.-Kamera

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
504-3340: Kuljettajan turvallisuusjärjestelmän kamera
504-3340: Kuljettajan turvallisuusjärjestelmän kamera

Kuljettajan turvajärjestelmä.-Kamera

Tuotemerkki: Cat

Takuutiedot
Palautuskäytäntö
Tähän sarjaan sisältyvät osat

Ei tuloksia saatavana.

095-0733: Koneen ruuvi
095-0733: Koneen ruuviMäärä: 1
148-3626: Uppoajokäytön itsekierteittävä litteäpäinen ruuvi
148-3626: Uppoajokäytön itsekierteittävä litteäpäinen ruuviMäärä: 4
500-8879: 4,5 M pitkä kaapelin jatke
500-8879: 4,5 M pitkä kaapelin jatkeMäärä: 1
155-4098: 10 mm pitkä kantaruuvi
155-4098: 10 mm pitkä kantaruuviMäärä: 6
3B-4504: Sisähalkaisija 6.4 mm lukkoaluslevy
3B-4504: Sisähalkaisija 6.4 mm lukkoaluslevyMäärä: 4
8T-4138: M6X1 kierre kuusiopään pultti
8T-4138: M6X1 kierre kuusiopään pulttiMäärä: 4
627-5786: KAAPELIKOKOONPANO
627-5786: KAAPELIKOKOONPANOMäärä: 1
500-8878: Infrapunavalo
500-8878: InfrapunavaloMäärä: 2
246-1880: M2,5 pan head -ruuvi
246-1880: M2,5 pan head -ruuviMäärä: 4
500-8877: Kuljettajan turvajärjestelmän kamera
500-8877: Kuljettajan turvajärjestelmän kameraMäärä: 1
504-3344: KIINNIKE
504-3344: KIINNIKEMäärä: 1
7G-7053: Tiivisterengas
7G-7053: TiivisterengasMäärä: 1
344-5673: M6 x 1mm Hex Nut
344-5673: M6 x 1mm Hex NutMäärä: 4
Näyttää 1 - 13 / 13
KuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osanumeron 504-3340 tekniset tiedot
Material: Carbon Steel
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 504-3340

KONEEN OHJAUS

CATSAFETY

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu