Kirjaudu sisään
Cat® ilmansäätöventtiili (Standardi ) (24 V)
Tuotemerkki: Cat
Cat® ilmansäätöventtiili (Standardi ) (24 V)
Tuotemerkki: Cat
Description:
An Air Control Valve is a device used in an engine to control the flow of air entering the engine's intake unit. The Valve is typically located between the air filter and the intake manifold, and it regulates the amount of air that enters the engine based on various factors such as throttle position, engine load, and temperature.
Attributes:
• Manufactured to precise specifications and built for durability, reliability, and productivity.
• Provide precise control over the amount of air entering the engine.
Applications:
An Air Control Valve acts as a regulator of the airflow into the engine's intake unit, widely used in Cat Motor Grader, Engine (Piston), Tree Harvester, Excavators, Wheel Tractor Scrapers, Scraper, Articulated Truck, Truck, Wheel Type Tractors, Compactor, Wheel Loader, Track Loader, Engine-General Platform, Power Systems, Engine-General Platform (C13), Engine-General Platform (C15), Engine-General Platform (C18), Engine-General Platform (C9), Track Type Tractor, Drills, Material Handler, Pipelayer, Paving Equipment, and Generator Set.
Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.
Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.
Tehdaskunnostettu
Ei-palautettava
Sarja
Vaihdettu
Tehdaskunnostettu
Ei-palautettava
Sarja
Vaihdettu