Kirjaudu sisään
Cat® välilevy, Päätepyörästö, ulkohalkaisija: 24 mm (0,95 tuumaa), Pituus: 6 mm (0,22 tuumaa), terästä
Tuotemerkki: Cat
Cat® välilevy, Päätepyörästö, ulkohalkaisija: 24 mm (0,95 tuumaa), Pituus: 6 mm (0,22 tuumaa), terästä
Tuotemerkki: Cat
Description:
Steel, non-threaded 566-1452 spacers are for use in final drive systems across Cat product lines.
Cat Spacers are commonly used to provide additional stretch length in a fastener to lower preload loss or to lower the cyclic stress range of machine operating loads. They are used to establish and maintain the functional relationship of dependent parts in machine systems.
Attributes:
• Manufactured to precise specifications and built for durability, reliability, productivity
• Material: Steel
• Non-threaded center hole slot
• Outside Diameter: 24 mm (0.95 in)
• Length: 6 mm (0.22 in)
Application:
Consult your owner's manual or contact your local cat dealer for more information.
Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.
Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.
Tehdaskunnostettu
Ei-palautettava
Sarja
Vaihdettu
Tehdaskunnostettu
Ei-palautettava
Sarja
Vaihdettu