Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

সরঞ্জাম বেছে নিন

হোমড্রাইভট্রেনফাইনাল ড্রাইভ566-1452: 5.5mm পুরু ফাইনাল ড্রাইভ স্পেসার
হোম
ড্রাইভট্রেনফাইনাল ড্রাইভ
566-1452: 5.5mm পুরু ফাইনাল ড্রাইভ স্পেসার
566-1452: 5.5mm পুরু ফাইনাল ড্রাইভ স্পেসার

Cat® স্পেসার, ফাইনাল ড্রাইভ, বাইরের ব্যাস: 24 mm (0.95 in), দৈর্ঘ্য: 6 মিমি (0.22 in), স্টিল

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
566-1452: 5.5mm পুরু ফাইনাল ড্রাইভ স্পেসার
566-1452: 5.5mm পুরু ফাইনাল ড্রাইভ স্পেসার
566-1452: 5.5mm পুরু ফাইনাল ড্রাইভ স্পেসার
566-1452: 5.5mm পুরু ফাইনাল ড্রাইভ স্পেসার
566-1452: 5.5mm পুরু ফাইনাল ড্রাইভ স্পেসার

Cat® স্পেসার, ফাইনাল ড্রাইভ, বাইরের ব্যাস: 24 mm (0.95 in), দৈর্ঘ্য: 6 মিমি (0.22 in), স্টিল

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
বর্ণনা
বর্ণনা

Description:
Steel, non-threaded 566-1452 spacers are for use in final drive systems across Cat product lines.

Cat Spacers are commonly used to provide additional stretch length in a fastener to lower preload loss or to lower the cyclic stress range of machine operating loads. They are used to establish and maintain the functional relationship of dependent parts in machine systems.

Attributes:
• Manufactured to precise specifications and built for durability, reliability, productivity
• Material: Steel
• Non-threaded center hole slot
• Outside Diameter: 24 mm (0.95 in)
• Length: 6 mm (0.22 in)

Application:
Consult your owner's manual or contact your local cat dealer for more information.

Description:
Steel, non-threaded 566-1452 spacers are for use in final drive systems across Cat product lines.

Cat Spacers are commonly used to provide additional stretch length in a fastener to lower preload loss or to lower the cyclic stress range of machine operating loads. They are used to establish and maintain the functional relationship of dependent parts in machine systems.

Attributes:
• Manufactured to precise specifications and built for durability, reliability, productivity
• Material: Steel
• Non-threaded center hole slot
• Outside Diameter: 24 mm (0.95 in)
• Length: 6 mm (0.22 in)

Application:
Consult your owner's manual or contact your local cat dealer for more information.

স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
প্রকার: সেন্টার হোল-স্লট
Washer Type: Flat
বাইরের ব্যাস (mm): 24
উপদান: স্টিল,কার্বন স্টিল
ভিতরে ব্যাস (mm): 99,999.99
সেন্টার হোল ফর্ম: নন-থ্রেডেড
Thickness (mm): 5.5
দৈর্ঘ্য (mm): 6
ভিতরে ব্যাস (in): 3,937.008
বাইরের ব্যাস (in): 0.945
দৈর্ঘ্য (in): 0.22
Thickness (in): 0.217
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
প্রকার: সেন্টার হোল-স্লট
Washer Type: Flat
বাইরের ব্যাস (mm): 24
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
উপাদান হ্যান্ডেলার
MH3250MH3260
Oem সলিউশন
OEMS
ফরেস্ট প্রোডাক্ট
548FM528558FM528 LL568538OTHER
ইঞ্জিন - জেনারেটর সেট
OEM POWER
এক্সকেভেটর
326 GC349 GC340336 MHPU323 GX349336 GC345320D2 FM323F SAFM538320D323 GC323GC326D2395MH3295352350333 GC355320GX319CFM548335F323F318F L320320D L330F374F326330D2330 GC325323318C326GC318FFM558OTHER326F330374320 GX340MHPU538330D2 L3353363101333330F LFM568330GC320 GC325F345 GC352 UHD330 MHPU
ড্রিল
MD6380MD6200
আরও দেখুন
উপাদান হ্যান্ডেলার
MH3250MH3260
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
Parts Diagrams
No Equipmentপার্টস ডায়াগ্রাম দেখতে সরঞ্জামের সিরিয়াল নম্বর লিখুন অথবা পূর্বে যোগ করা তালিকা থেকে সরঞ্জাম নির্বাচন করুন।
সরঞ্জাম বেছে নিন
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
566-1452 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
566-1452 পার্ট নম্বরের বর্ণনা

Description:
Steel, non-threaded 566-1452 spacers are for use in final drive systems across Cat product lines.

Cat Spacers are commonly used to provide additional stretch length in a fastener to lower preload loss or to lower the cyclic stress range of machine operating loads. They are used to establish and maintain the functional relationship of dependent parts in machine systems.

Attributes:
• Manufactured to precise specifications and built for durability, reliability, productivity
• Material: Steel
• Non-threaded center hole slot
• Outside Diameter: 24 mm (0.95 in)
• Length: 6 mm (0.22 in)

Application:
Consult your owner's manual or contact your local cat dealer for more information.

আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 566-1452 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
প্রকার: সেন্টার হোল-স্লট
Washer Type: Flat
বাইরের ব্যাস (mm): 24
উপদান: স্টিল,কার্বন স্টিল
ভিতরে ব্যাস (mm): 99,999.99
সেন্টার হোল ফর্ম: নন-থ্রেডেড
Thickness (mm): 5.5
দৈর্ঘ্য (mm): 6
ভিতরে ব্যাস (in): 3,937.008
বাইরের ব্যাস (in): 0.945
দৈর্ঘ্য (in): 0.22
Thickness (in): 0.217
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 566-1452 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

উপাদান হ্যান্ডেলার

MH3250 MH3260

OEM সলিউশন

OEMS

ফরেস্ট প্রোডাক্ট

548 FM528 558 FM528 LL 568 538 OTHER

ইঞ্জিন - জেনারেটর সেট

OEM POWER

এক্সকেভেটর

326 GC 349 GC 340 336 MHPU 323 GX 349 336 GC 345 320D2 FM 323F SA FM538 320D 323 GC 323GC 326D2 395 MH3295 352 350 333 GC 355 320GX 319C FM548 335F 323F 318F L 320 320D L 330F 374F 326 330D2 330 GC 325 323 318C 326GC 318F FM558 OTHER 326F 330 374 320 GX 340MHPU 538 330D2 L 335 336 3101 333 330F L FM568 330GC 320 GC 325F 345 GC 352 UHD 330 MHPU

ড্রিল

MD6380 MD6200

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন