AloitusKiinnitystarvikkeet, Tiivisteet & KulutustavaratTangot, levyt ja kulmakiinnikkeetLitteät tavallisen muotoiset levyt594-4831: Levy
Aloitus
Kiinnitystarvikkeet, Tiivisteet & KulutustavaratTangot, levyt ja kulmakiinnikkeetLitteät tavallisen muotoiset levyt
594-4831: Levy
594-4831: Levy

Cat® Levy

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
594-4831: Levy
594-4831: Levy
594-4831: Levy
594-4831: Levy
594-4831: Levy

Cat® Levy

Tuotemerkki: Cat

Tarkista hinta
Tarkista hinta
Näet asiakashintasi kirjautumalla sisään
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
Kuvaus
Kuvaus

Description:
A Thick Mast Assembly Plate is a component that can be used as a mount, support, bracket, and other applications based on the requirement. A Plate is a sturdy and stable surface that can support heavy loads without bending or breaking. Plates come in a range of sizes, thicknesses, and grades to suit different applications. This Plate is used for mounting in Mast Assembly at Retainer Block.

Attributes:
• Manufactured with Steel to withstand high levels of stress and impacts.
• Highly resistant to wear and tear.
• Can withstand extreme temperatures and harsh environmental conditions.
• Manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, and productivity.

Applications:
A Thick Mast Assembly Plate is used to mount Wear Pad at the Mast Guide Assembly, predominantly used in CAT MD6250, MD6310, and, MD6380 Rotary Drill

Description:
A Thick Mast Assembly Plate is a component that can be used as a mount, support, bracket, and other applications based on the requirement. A Plate is a sturdy and stable surface that can support heavy loads without bending or breaking. Plates come in a range of sizes, thicknesses, and grades to suit different applications. This Plate is used for mounting in Mast Assembly at Retainer Block.

Attributes:
• Manufactured with Steel to withstand high levels of stress and impacts.
• Highly resistant to wear and tear.
• Can withstand extreme temperatures and harsh environmental conditions.
• Manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, and productivity.

Applications:
A Thick Mast Assembly Plate is used to mount Wear Pad at the Mast Guide Assembly, predominantly used in CAT MD6250, MD6310, and, MD6380 Rotary Drill

Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
MittayksikötYhdysvallatMetrijärjestelmä
Pituus (in): 11,88
Pituus (mm): 302
Materiaali: Teräs
Paksuus (in): 0,06
Reiän koko (mm): 6
Paksuus (mm): 1,6
Weight (kg): 0,31
Weight (lb): 0,68
Leveys (in): 3,25
Leveys (mm): 82,6
Reiän koko (in): 0,24
MittayksikötYhdysvallatMetrijärjestelmä
Pituus (in): 11,88
Pituus (mm): 302
Materiaali: Teräs
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit
Yhteensopivat mallit
Porauslaitteisto
MD6380MD6250MD6310
Näytä enemmän
Porauslaitteisto
MD6380MD6250MD6310
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
Parts Diagrams
No EquipmentTarkastele osakaavioita syöttämällä laitteen sarjanumero tai valitse laite aiemmin lisätystä luettelosta.
Valitse laite
KaavioKuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osakaavio, 594-4831
Näytä yksityiskohtaiset osakaaviot
Lisää laite
Osanumeron 594-4831 kuvaus

Description:
A Thick Mast Assembly Plate is a component that can be used as a mount, support, bracket, and other applications based on the requirement. A Plate is a sturdy and stable surface that can support heavy loads without bending or breaking. Plates come in a range of sizes, thicknesses, and grades to suit different applications. This Plate is used for mounting in Mast Assembly at Retainer Block.

Attributes:
• Manufactured with Steel to withstand high levels of stress and impacts.
• Highly resistant to wear and tear.
• Can withstand extreme temperatures and harsh environmental conditions.
• Manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, and productivity.

Applications:
A Thick Mast Assembly Plate is used to mount Wear Pad at the Mast Guide Assembly, predominantly used in CAT MD6250, MD6310, and, MD6380 Rotary Drill

Näytä enemmän
Osanumeron 594-4831 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä
Pituus (in): 11,88
Pituus (mm): 302
Materiaali: Teräs
Paksuus (in): 0,06
Reiän koko (mm): 6
Paksuus (mm): 1,6
Weight (kg): 0,31
Weight (lb): 0,68
Leveys (in): 3,25
Leveys (mm): 82,6
Reiän koko (in): 0,24
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 594-4831

PORAUSLAITTEISTO

MD6380 MD6250 MD6310

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Keskustele asiantuntijan kanssa