Caterpillar

उपकरण चुनें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं फिर से कोशिश करें.
रजिस्टर करें
Caterpillar

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें

उपकरण चुनें

होमहार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यबार, प्लेट और एंगल ब्रैकेटफ़्लैट कॉमन शेप प्लेट594-4831: 1.6 मिमी चौड़ी मास्ट असेंबली प्लेट
होम
हार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यबार, प्लेट और एंगल ब्रैकेटफ़्लैट कॉमन शेप प्लेट
594-4831: 1.6 मिमी चौड़ी मास्ट असेंबली प्लेट
594-4831: 1.6 मिमी चौड़ी मास्ट असेंबली प्लेट

Cat® 1.6 मिमी चौड़ी मैनिफोल्ड मास्ट असेंबली प्लेट जिसका उपयोग रिटेनर ब्लॉक के पास किया जाता है

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
594-4831: 1.6 मिमी चौड़ी मास्ट असेंबली प्लेट
594-4831: 1.6 मिमी चौड़ी मास्ट असेंबली प्लेट
594-4831: 1.6 मिमी चौड़ी मास्ट असेंबली प्लेट
594-4831: 1.6 मिमी चौड़ी मास्ट असेंबली प्लेट
594-4831: 1.6 मिमी चौड़ी मास्ट असेंबली प्लेट

Cat® 1.6 मिमी चौड़ी मैनिफोल्ड मास्ट असेंबली प्लेट जिसका उपयोग रिटेनर ब्लॉक के पास किया जाता है

ब्रांड: Cat

कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
विवरण
विवरण

Description:
A Thick Mast Assembly Plate is a component that can be used as a mount, support, bracket, and other applications based on the requirement. A Plate is a sturdy and stable surface that can support heavy loads without bending or breaking. Plates come in a range of sizes, thicknesses, and grades to suit different applications. This Plate is used for mounting in Mast Assembly at Retainer Block.

Attributes:
• Manufactured with Steel to withstand high levels of stress and impacts.
• Highly resistant to wear and tear.
• Can withstand extreme temperatures and harsh environmental conditions.
• Manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, and productivity.

Applications:
A Thick Mast Assembly Plate is used to mount Wear Pad at the Mast Guide Assembly, predominantly used in CAT MD6250, MD6310, and, MD6380 Rotary Drill

Description:
A Thick Mast Assembly Plate is a component that can be used as a mount, support, bracket, and other applications based on the requirement. A Plate is a sturdy and stable surface that can support heavy loads without bending or breaking. Plates come in a range of sizes, thicknesses, and grades to suit different applications. This Plate is used for mounting in Mast Assembly at Retainer Block.

Attributes:
• Manufactured with Steel to withstand high levels of stress and impacts.
• Highly resistant to wear and tear.
• Can withstand extreme temperatures and harsh environmental conditions.
• Manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, and productivity.

Applications:
A Thick Mast Assembly Plate is used to mount Wear Pad at the Mast Guide Assembly, predominantly used in CAT MD6250, MD6310, and, MD6380 Rotary Drill

विशेष विवरण
विशेष विवरण
मापने की इकाईUSमीट्रिक
लंबाई (in): 11.88
लंबाई (mm): 302
सामग्री: स्टील
मोटाई (in): 0.06
होल साइज़ (mm): 6
मोटाई (मिलीमीटर): 1.6
वज़न (kg): 0.31
वज़न (lb): 0.68
चौड़ाई (in): 3.25
चौड़ाई (mm): 82.6
होल का आकार (in): 0.24
मापने की इकाईUSमीट्रिक
लंबाई (in): 11.88
लंबाई (mm): 302
सामग्री: स्टील
अधिक देखें
कंपेटिबिल्टी मॉडल
कंपेटिबिल्टी मॉडल
ड्रिल
MD6380MD6250MD6310
अधिक देखें
ड्रिल
MD6380MD6250MD6310
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
Parts Diagrams
No Equipmentभागों के आरेख देखने के लिए उपकरण क्रम संख्या दर्ज करें या पहले जोड़ी गई सूची से उपकरण चुनें.
उपकरण चुनें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें