AloitusAlavaunuValssatut komponentitVetopyörät ja segmentitVetopyörät603-8541: Telaketjun vetopyörä
Aloitus
AlavaunuValssatut komponentitVetopyörät ja segmentitVetopyörät
603-8541: Telaketjun vetopyörä
603-8541: Telaketjun vetopyörä

Cat® -telaketjupyörä loppukäytön lähetystehoa varten loppukäytöstä kiskoihin, mikä helpottaa tasaista ja hallittua liikettä

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
603-8541: Telaketjun vetopyörä
603-8541: Telaketjun vetopyörä

Cat® -telaketjupyörä loppukäytön lähetystehoa varten loppukäytöstä kiskoihin, mikä helpottaa tasaista ja hallittua liikettä

Tuotemerkki: Cat

Tarkista hinta
Tarkista hinta
Näet asiakashintasi kirjautumalla sisään
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
KaavioKuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osakaavio, 603-8541
Näytä yksityiskohtaiset osakaaviot
Lisää laite
Osanumeron 603-8541 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä
Back Lash (in): 0,394
Sound Segment: No
Relieved: Yes
Pocket Angle (degrees): 60
Pitch (in): 8,5
Pitch (mm): 215,9
Bolt Circle Diameter (mm): 626
Bushing Radius (in): 1,445
Bolt Circle Diameter (in): 24,646
Bushing Radius (mm): 36,7
Material Type: Plain Steel
Sprocket Mounting Type: Offset
UC System: GD
Bolt Thread Size: M24
Tooth Width (in): 3,386
Tip Diameter (mm): 812
Tooth Width (mm): 86
Number of Teeth: 23
Number of Bolts: 20
Tip Diameter (in): 31,969
Pitch Circle Diameter: 800.2
Packing Offset Diameter: 797.2
Inner Diameter (mm): 577
Inner Diameter (in): 22,717
Back Lash (mm): 10
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 603-8541

KAIVINKONE

350

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Keskustele asiantuntijan kanssa