TakaisinAloitusKiinnitystarvikkeet, Tiivisteet & KulutustavaratLaitteetKiinnittimetMUTTERIT6I-0563: M10X1.5-kierre kuusiolaippamutteri
TakaisinAloitus
Kiinnitystarvikkeet, Tiivisteet & KulutustavaratLaitteetKiinnittimetMUTTERIT
6I-0563: M10X1.5-kierre kuusiolaippamutteri
6I-0563: M10X1.5-kierre kuusiolaippamutteri
Product Images
6I-0563: M10X1.5-kierre kuusiolaippamutteri
6I-0563: M10X1.5-kierre kuusiolaippamutteri
6I-0563: M10X1.5-kierre kuusiolaippamutteri
6I-0563: M10X1.5-kierre kuusiolaippamutteri
6I-0563: M10X1.5-kierre kuusiolaippamutteri

Kuusiolaippamutteri

Tuotemerkki: Cat

Tarkista hinta
Tarkista hinta
Näet asiakashintasi kirjautumalla sisään
Takuutiedot
Takuutiedot

Yleisesti Parts.Cat.Com-sivustosta ostettujen tuotteiden takuu on 12 kuukautta laskun päivämäärästä Caterpillarin rajoitetun takuun mukaisesti. Osien takuu kattaa materiaali- ja työvirheet takuuajan, kun osa on asennettu. Saat täydelliset takuutiedot ottamalla yhteyttä paikalliseen Cat-edustajaan.
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
Yleisesti Parts.Cat.Com-sivustosta ostettujen tuotteiden takuu on 12 kuukautta laskun päivämäärästä Caterpillarin rajoitetun takuun mukaisesti. Osien takuu kattaa materiaali- ja työvirheet takuuajan, kun osa on asennettu. Saat täydelliset takuutiedot ottamalla yhteyttä paikalliseen Cat-edustajaan.
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
Osakaavio, 6I-0563
Näytä yksityiskohtaiset osakaaviot
Lisää laite
Osanumeron 6I-0563 kuvaus

Description:
Cat® fastener parts are designed for specific applications based on size, strength, clamp load, and past performance. This is information other manufacturers do not have. They are selected to last until rebuild or the life of the machine. While it may seem as though non-Cat hardware and fasteners are suitable for your machine, no other company knows your equipment like we do.
These nuts are used where a separate washer is not desirable.

Attributes:
•Cat Fasteners are manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, productivity
•Strength & Quality – Fasteners meet or exceed ISO, ASTM, ASME & SAE requirements.
•Cat bolts, nuts, and washers are designed to work together as a system for maximum clamping force.
•Coatings that meet special requirements for different applications (RoHS compliant).

Applications:
Cat bolts and the matching hardened washers and nuts form a performance based system which produces consistently high clamp loads. You can trust Cat Fasteners to help you build it, maintain it, or fix it - for most machine and workshop applications throughout the world.

Näytä enemmän
Varoitus:Tämä tuote voi altistaa sinut kemikaaleille, kuten lyijylle ja lyijy-yhdisteille, joiden Kalifornian osavaltio tietää aiheuttavan syöpää ja synnynnäisiä epämuodostumia tai muita lisääntymishaittoja. Lisätietoja on osoitteessa www.P65Warnings.ca.gov.
Osanumeron 6I-0563 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä

Thickness (mm): 10

Thickness (in): 0.394

Nut Type: Hex Flange

Reiän kierteen nousu: 1,50

Vääntiö (mm): 15

Pinnoite: Fosfaatti & öljy

Kierteen koko (mm): M8

Tas.: 10

Materiaalin kuvaus: ISO Class 8 or SAE Grade 5 equivilent

Thread Size (dia x pitch) (mm): M10x1.5

Drive (in): 0.591

Class or Grade: ISO 898-2 Class 8

Hand of Thread: RH

Material: Alloy Zinc,Carbon Steel,Other Mixed: Metal-Nonmetal

Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 6I-0563

TRACK-TYPE TRACTOR

D5

MINI HYD EXCAVATOR

307-A

INTEGRATED TOOLCARRIER

IT14G IT28G

WHEELED EXCAVATOR

M315C M316C M313C M322C M318C M318C MH

PNEUMATIC COMPACTOR

PS-300B PF-300B

BACKHOE LOADER

442D 430D 438C 426B 426C 438D 438B 430F 436C 420D 432D 428D 416C 416D 428B 416B 428C 420F

EXCAVATOR

307 323F SA M312 M315

VIBRATORY COMPACTOR

CB-434B

COMPACT WHEEL LOADER

908 914G

WHEEL LOADER

966F II 928G 924H 924G 924GZ 928HZ 930H 924HZ

TELEHANDLER

TH62 TH63 TH350B TH103 TH407C TH337C TH414C TH406C TH336C TH82 TH83 TH514C TH417C

Näytä enemmän
KaavioKuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osakaavio, 6I-0563
Näytä yksityiskohtaiset osakaaviot
Lisää laite
Osanumeron 6I-0563 kuvaus

Description:
Cat® fastener parts are designed for specific applications based on size, strength, clamp load, and past performance. This is information other manufacturers do not have. They are selected to last until rebuild or the life of the machine. While it may seem as though non-Cat hardware and fasteners are suitable for your machine, no other company knows your equipment like we do.
These nuts are used where a separate washer is not desirable.

Attributes:
•Cat Fasteners are manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, productivity
•Strength & Quality – Fasteners meet or exceed ISO, ASTM, ASME & SAE requirements.
•Cat bolts, nuts, and washers are designed to work together as a system for maximum clamping force.
•Coatings that meet special requirements for different applications (RoHS compliant).

Applications:
Cat bolts and the matching hardened washers and nuts form a performance based system which produces consistently high clamp loads. You can trust Cat Fasteners to help you build it, maintain it, or fix it - for most machine and workshop applications throughout the world.

Näytä enemmän
Varoitus:Tämä tuote voi altistaa sinut kemikaaleille, kuten lyijylle ja lyijy-yhdisteille, joiden Kalifornian osavaltio tietää aiheuttavan syöpää ja synnynnäisiä epämuodostumia tai muita lisääntymishaittoja. Lisätietoja on osoitteessa www.P65Warnings.ca.gov.
Osanumeron 6I-0563 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä

Thickness (mm): 10

Thickness (in): 0.394

Nut Type: Hex Flange

Reiän kierteen nousu: 1,50

Vääntiö (mm): 15

Pinnoite: Fosfaatti & öljy

Kierteen koko (mm): M8

Tas.: 10

Materiaalin kuvaus: ISO Class 8 or SAE Grade 5 equivilent

Thread Size (dia x pitch) (mm): M10x1.5

Drive (in): 0.591

Class or Grade: ISO 898-2 Class 8

Hand of Thread: RH

Material: Alloy Zinc,Carbon Steel,Other Mixed: Metal-Nonmetal

Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 6I-0563

TRACK-TYPE TRACTOR

D5

MINI HYD EXCAVATOR

307-A

INTEGRATED TOOLCARRIER

IT14G IT28G

WHEELED EXCAVATOR

M315C M316C M313C M322C M318C M318C MH

PNEUMATIC COMPACTOR

PS-300B PF-300B

BACKHOE LOADER

442D 430D 438C 426B 426C 438D 438B 430F 436C 420D 432D 428D 416C 416D 428B 416B 428C 420F

EXCAVATOR

307 323F SA M312 M315

VIBRATORY COMPACTOR

CB-434B

COMPACT WHEEL LOADER

908 914G

WHEEL LOADER

966F II 928G 924H 924G 924GZ 928HZ 930H 924HZ

TELEHANDLER

TH62 TH63 TH350B TH103 TH407C TH337C TH414C TH406C TH336C TH82 TH83 TH514C TH417C

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Keskustele asiantuntijan kanssa