Cat® Vaihteiston planeettakytkinlevy kytkee ja irrottaa vaihdesarjat automaattivaihteistoissa, mikä mahdollistaa sujuvat vaihteiden vaihdot ja vääntömomentin siirron
Tuotemerkki: Cat
Tuotteen kuvat
6I-8500: 5mm paksu kytkinlevy
Cat® Vaihteiston planeettakytkinlevy kytkee ja irrottaa vaihdesarjat automaattivaihteistoissa, mikä mahdollistaa sujuvat vaihteiden vaihdot ja vääntömomentin siirron
Tuotemerkki: Cat
Tarkista hinta
Tarkista hinta
Näet asiakashintasi kirjautumalla sisään
TakuutiedotPalautuskäytäntö
Saatavilla olevat Cat Reman -osat
Seuraavat osa ovat vaihtoehtoisia Cat® Reman
Cat Reman -tuotteet erottaa kilpailijoista sitoumuksemme tarjota uuden veroista laatua. Suunnittelusta ja insinööritaidosta aina kokoonpanoon ja laadunhallintaan huippuosaajamme käyttävät uusimpien suuntausten mukaisia tekniikoita yli 8 000 tuotetta kattavan Cat Reman -tuotesarjan luomiseen – kaikilla tuotteilla on uutta vastaava Caterpillar-osien 12 kuukauden takuu†.
† Tähän voi olla rajoituksia. Täydet tiedot sovellettavasta Caterpillarin rajoitetusta takuusta saat valtuutetulta Cat-edustajalta.
-osia.
Seuraavat osa ovat vaihtoehtoisia Cat® Reman
Cat Reman
Cat Reman -tuotteet erottaa kilpailijoista sitoumuksemme tarjota uuden veroista laatua. Suunnittelusta ja insinööritaidosta aina kokoonpanoon ja laadunhallintaan huippuosaajamme käyttävät uusimpien suuntausten mukaisia tekniikoita yli 8 000 tuotetta kattavan Cat Reman -tuotesarjan luomiseen – kaikilla tuotteilla on uutta vastaava Caterpillar-osien 12 kuukauden takuu†.
† Tähän voi olla rajoituksia. Täydet tiedot sovellettavasta Caterpillarin rajoitetusta takuusta saat valtuutetulta Cat-edustajalta.
-osia.
20R-2822 : Levykytkin
Tarkista hinta
Vertaa vaihtoehtoisia osia
Tämä osa:6I-8500: 5mm paksu kytkinlevy
Tarkista hinta
Sisäkehän halkaisija (in)
11,181
Paksuus (in)
0.1968
Kuvaus
Cat® Vaihteiston planeettakytkinlevy kytkee ja irrottaa vaihdesarjat automaattivaihteistoissa, mikä mahdollistaa sujuvat vaihteiden vaihdot ja vääntömomentin siirron
Tämä osa:20R-2822: Levykytkin
Tarkista hinta
Sisäkehän halkaisija (in)
11,181
Paksuus (in)
0.1968
Kuvaus
Cat Reman tarjoaa kaiken tarvittavan. Ensiluokkaiset Cat®-osat täydellä takuulla missä ja milloin niitä tarvitsetkin – kaikki erittäin edulliseen hintaan.
AvainAvain
Tehdastäyttö
Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.
Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.
Tehdaskunnostettu
Ei-palautettava
Sarja
Vaihdettu
Tehdaskunnostettu
Ei-palautettava
Sarja
Vaihdettu
Keskustele asiantuntijan kanssa
Sopiiko se?Lisää laite, niin näet osan sopivuuden ja korjausvaihtoehdot.
Lisää laite
Haluatko selvittää osan sopivuuden vai tarkastella korjausvaihtoehtoja? Lisää laite, niin näet osan sopivuuden ja korjausvaihtoehdot.
Kuvaus
Kuvaus
Description: Cat drive train components must endure incredible torque, high impact loads, and frequent direction and gear changes. Cat designs and manufactures its transmissions and final drive components with these demands in mind. The result is a drive train that lasts longer and works harder over the life of the machine. Cat clutch plates are a key component in the planetary assemblies that power tough Cat transmissions to convert engine power into the exact combination of speed and force required by individual machines.
Attributes: • Hardened steel clutch plate • Five external flanges provide exact OEM fit • Inside Diameter: 284 mm (11.181 in) • Thickness: 5 mm (0.1968 in)
Application: Consult your owner’s manual or contact your local Cat Dealer for more information.
Varoitus:Tämä tuote voi altistaa sinut kemikaaleille, kuten arseenille, jonka Kalifornian osavaltio tietää aiheuttavan syöpää ja synnynnäisiä epämuodostumia tai muita lisääntymishaittoja. Lisätietoja on osoitteessa www.P65Warnings.ca.gov.
Description: Cat drive train components must endure incredible torque, high impact loads, and frequent direction and gear changes. Cat designs and manufactures its transmissions and final drive components with these demands in mind. The result is a drive train that lasts longer and works harder over the life of the machine. Cat clutch plates are a key component in the planetary assemblies that power tough Cat transmissions to convert engine power into the exact combination of speed and force required by individual machines.
Attributes: • Hardened steel clutch plate • Five external flanges provide exact OEM fit • Inside Diameter: 284 mm (11.181 in) • Thickness: 5 mm (0.1968 in)
Application: Consult your owner’s manual or contact your local Cat Dealer for more information.
Varoitus:Tämä tuote voi altistaa sinut kemikaaleille, kuten arseenille, jonka Kalifornian osavaltio tietää aiheuttavan syöpää ja synnynnäisiä epämuodostumia tai muita lisääntymishaittoja. Lisätietoja on osoitteessa www.P65Warnings.ca.gov.
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
MittayksikötYhdysvallatMetrijärjestelmä
Sisäkehän halkaisija (mm): 284
Paksuus (mm): 5
Sisäkehän halkaisija (in): 11,181
Paksuus (in): 0.1968
Material: Alloy Steel,Carbon Steel
MittayksikötYhdysvallatMetrijärjestelmä
Sisäkehän halkaisija (mm): 284
Paksuus (mm): 5
Sisäkehän halkaisija (in): 11,181
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit
Yhteensopivat mallit
Generator Set
3508B
Wheel Tractor
611615C615C II
Soil Compactor
815B815F
Load Haul Dump
R1700 IIR1600GR1600HR1600R1700G
Wheel Dozer
814B814F
Landfill Compactor
816B816F
Winch
57H5656H
Wheel Loader
966F II980G II980C980F980H980G980K966D966F966E970F980F II
D20DD250ED250DD25DD350DD30DD250E IID300ED300DD300E II
Ripper
768
Pipelayer
583T583R572R IIPL83PL87587T587RPL72578572R
Wheel Scraper
611615C
Water Fording Tractor
D7R II
Bulldozer
7SU6A6S7A7S7U6SU8A8U8SU
Näytä enemmän
Generator Set
3508B
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
Osakaavio, 6I-8500
Näytä yksityiskohtaiset osakaaviot
Lisää laite
KaavioKuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osakaavio, 6I-8500
Näytä yksityiskohtaiset osakaaviot
Lisää laite
Osanumeron 6I-8500 kuvaus
Description: Cat drive train components must endure incredible torque, high impact loads, and frequent direction and gear changes. Cat designs and manufactures its transmissions and final drive components with these demands in mind. The result is a drive train that lasts longer and works harder over the life of the machine. Cat clutch plates are a key component in the planetary assemblies that power tough Cat transmissions to convert engine power into the exact combination of speed and force required by individual machines.
Attributes: • Hardened steel clutch plate • Five external flanges provide exact OEM fit • Inside Diameter: 284 mm (11.181 in) • Thickness: 5 mm (0.1968 in)
Application: Consult your owner’s manual or contact your local Cat Dealer for more information.
Näytä enemmän
Varoitus:Tämä tuote voi altistaa sinut kemikaaleille, kuten arseenille, jonka Kalifornian osavaltio tietää aiheuttavan syöpää ja synnynnäisiä epämuodostumia tai muita lisääntymishaittoja. Lisätietoja on osoitteessa www.P65Warnings.ca.gov.
Osanumeron 6I-8500 tekniset tiedot
Mittayksiköt
YhdysvallatMetrijärjestelmä
Sisäkehän halkaisija (mm): 284
Paksuus (mm): 5
Sisäkehän halkaisija (in): 11,181
Paksuus (in): 0.1968
Material: Alloy Steel,Carbon Steel
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 6I-8500
GENERATOR SET
3508B
WHEEL TRACTOR
611 615C 615C II
SOIL COMPACTOR
815B 815F
LOAD HAUL DUMP
R1700 II R1600G R1600H R1600 R1700G
WHEEL DOZER
814B 814F
LANDFILL COMPACTOR
816B 816F
WINCH
57H 56 56H
WHEEL LOADER
966F II 980G II 980C 980F 980H 980G 980K 966D 966F 966E 970F 980F II
TRACK-TYPE TRACTOR
D6H XL D7R D6H XR D6T LGP D7H D6R III D6 D8 D7 D8T D8R D6GC D8N D6H II D6R STD D7R LGP D8 GC D6T LGPPAT D8R II D6T XL PAT D6T XW PAT DEUCE D6R XL D6R II 30/30 D6T XW D6T XL D7R SERIES D8GC D7R II D6R D6T D6R LGP D7R XR D6H
ARTICULATED TRUCK
D20D D250E D250D D25D D350D D30D D250E II D300E D300D D300E II