হোমড্রাইভট্রেনট্রান্সমিশন ও উপাদানট্রান্সমিশন প্লেট6I-8500: 5mm পুরু ক্লাচ প্লেট
হোম
ড্রাইভট্রেনট্রান্সমিশন ও উপাদানট্রান্সমিশন প্লেট6I-8500: 5mm পুরু ক্লাচ প্লেট
6I-8500: 5mm পুরু ক্লাচ প্লেট
Cat® ট্রান্সমিশন প্ল্যানেটারি ক্লাচ প্লেট স্বয়ংক্রিয় ট্রান্সমিশনে গিয়ার সেটগুলিকে সংযুক্ত করে এবং বিচ্ছিন্ন করে, মসৃণ গিয়ার পরিবর্তন ও টর্ক স্থানান্তরে সক্ষম করে
ব্র্যান্ড: Cat
প্রোডাক্টের ছবি
6I-8500: 5mm পুরু ক্লাচ প্লেট
Cat® ট্রান্সমিশন প্ল্যানেটারি ক্লাচ প্লেট স্বয়ংক্রিয় ট্রান্সমিশনে গিয়ার সেটগুলিকে সংযুক্ত করে এবং বিচ্ছিন্ন করে, মসৃণ গিয়ার পরিবর্তন ও টর্ক স্থানান্তরে সক্ষম করে
ব্র্যান্ড: Cat
মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়ফেরতের নীতি
Cat রিম্যান পার্টস উপলভ্য
নিম্নলিখিত পার্টগুলি হল বিকল্প Cat® রিম্যান
Cat রিম্যান পার্থক্যটি নতুন মানের মতো সরবরাহ করার জন্য আমাদের প্রতিশ্রুতিতে পাওয়া যেতে পারে। ডিজাইন ও ইঞ্জিনিয়ারিং থেকে শুরু করে অ্যাসেম্বলি ও মান নিয়ন্ত্রণ পর্যন্ত, আমাদের শীর্ষ প্রতিভা আমাদের 8,000 টিরও বেশি Cat রিম্যান প্রোডাক্টের লাইন তৈরি করতে অত্যাধুনিক কৌশল ব্যবহার করে –- সবই একই-নতুন, 12-মাসের Caterpillar পার্টস ওয়ারেন্টি সাপোর্ট করে†।
† শর্তাবলী প্রযোজ্য হতে পারে। প্রযোজ্য Caterpillar লিমিটেড ওয়ারেন্টি সম্পর্কে সম্পূর্ণ বিশদ বিবরণের জন্য, একজন অনুমোদিত Cat ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন।
পার্টস।
নিম্নলিখিত পার্টগুলি হল বিকল্প Cat® রিম্যান
Cat রিম্যান
Cat রিম্যান পার্থক্যটি নতুন মানের মতো সরবরাহ করার জন্য আমাদের প্রতিশ্রুতিতে পাওয়া যেতে পারে। ডিজাইন ও ইঞ্জিনিয়ারিং থেকে শুরু করে অ্যাসেম্বলি ও মান নিয়ন্ত্রণ পর্যন্ত, আমাদের শীর্ষ প্রতিভা আমাদের 8,000 টিরও বেশি Cat রিম্যান প্রোডাক্টের লাইন তৈরি করতে অত্যাধুনিক কৌশল ব্যবহার করে –- সবই একই-নতুন, 12-মাসের Caterpillar পার্টস ওয়ারেন্টি সাপোর্ট করে†।
† শর্তাবলী প্রযোজ্য হতে পারে। প্রযোজ্য Caterpillar লিমিটেড ওয়ারেন্টি সম্পর্কে সম্পূর্ণ বিশদ বিবরণের জন্য, একজন অনুমোদিত Cat ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন।
পার্টস।
20R-2822 : ক্লাচ প্লেট
মূল্য চেক করুন
বর্ণনা
বর্ণনা
Description: Cat drive train components must endure incredible torque, high impact loads, and frequent direction and gear changes. Cat designs and manufactures its transmissions and final drive components with these demands in mind. The result is a drive train that lasts longer and works harder over the life of the machine. Cat clutch plates are a key component in the planetary assemblies that power tough Cat transmissions to convert engine power into the exact combination of speed and force required by individual machines.
Attributes: • Hardened steel clutch plate • Five external flanges provide exact OEM fit • Inside Diameter: 284 mm (11.181 in) • Thickness: 5 mm (0.1968 in)
Application: Consult your owner’s manual or contact your local Cat Dealer for more information.
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি আর্সেনিক সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
Description: Cat drive train components must endure incredible torque, high impact loads, and frequent direction and gear changes. Cat designs and manufactures its transmissions and final drive components with these demands in mind. The result is a drive train that lasts longer and works harder over the life of the machine. Cat clutch plates are a key component in the planetary assemblies that power tough Cat transmissions to convert engine power into the exact combination of speed and force required by individual machines.
Attributes: • Hardened steel clutch plate • Five external flanges provide exact OEM fit • Inside Diameter: 284 mm (11.181 in) • Thickness: 5 mm (0.1968 in)
Application: Consult your owner’s manual or contact your local Cat Dealer for more information.
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি আর্সেনিক সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
ভিতরে ব্যাস (mm): 284
পুরুত্ব (mm): 5
ভিতরে ব্যাস (in): 11.181
পুরুত্ব (in): 0.1968
Material: Alloy Steel,Carbon Steel
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
ভিতরে ব্যাস (mm): 284
পুরুত্ব (mm): 5
ভিতরে ব্যাস (in): 11.181
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
Generator Set
3508B
Wheel Tractor
611615C615C II
Soil Compactor
815B815F
Load Haul Dump
R1700 IIR1600GR1600HR1600R1700G
Wheel Dozer
814B814F
Landfill Compactor
816B816F
Winch
57H5656H
Wheel Loader
966F II980G II980C980F980H980G980K966D966F966E970F980F II
Description: Cat drive train components must endure incredible torque, high impact loads, and frequent direction and gear changes. Cat designs and manufactures its transmissions and final drive components with these demands in mind. The result is a drive train that lasts longer and works harder over the life of the machine. Cat clutch plates are a key component in the planetary assemblies that power tough Cat transmissions to convert engine power into the exact combination of speed and force required by individual machines.
Attributes: • Hardened steel clutch plate • Five external flanges provide exact OEM fit • Inside Diameter: 284 mm (11.181 in) • Thickness: 5 mm (0.1968 in)
Application: Consult your owner’s manual or contact your local Cat Dealer for more information.
আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি আর্সেনিক সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
পার্ট নম্বর 6I-8500 এর জন্য স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের একক
USমেট্রিক
ভিতরে ব্যাস (mm): 284
পুরুত্ব (mm): 5
ভিতরে ব্যাস (in): 11.181
পুরুত্ব (in): 0.1968
Material: Alloy Steel,Carbon Steel
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 6I-8500 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল
GENERATOR SET
3508B
WHEEL TRACTOR
611 615C 615C II
SOIL COMPACTOR
815B 815F
LOAD HAUL DUMP
R1700 II R1600G R1600H R1600 R1700G
WHEEL DOZER
814B 814F
LANDFILL COMPACTOR
816B 816F
WINCH
57H 56 56H
WHEEL LOADER
966F II 980G II 980C 980F 980H 980G 980K 966D 966F 966E 970F 980F II
TRACK-TYPE TRACTOR
D6H XL D7R D6H XR D6T LGP D7H D6R III D6 D8 D7 D8T D8R D6GC D8N D6H II D6R STD D7R LGP D8 GC D6T LGPPAT D8R II D6T XL PAT D6T XW PAT DEUCE D6R XL D6R II 30/30 D6T XW D6T XL D7R SERIES D8GC D7R II D6R D6T D6R LGP D7R XR D6H
ARTICULATED TRUCK
D20D D250E D250D D25D D350D D30D D250E II D300E D300D D300E II
Cat® ট্রান্সমিশন প্ল্যানেটারি ক্লাচ প্লেট স্বয়ংক্রিয় ট্রান্সমিশনে গিয়ার সেটগুলিকে সংযুক্ত করে এবং বিচ্ছিন্ন করে, মসৃণ গিয়ার পরিবর্তন ও টর্ক স্থানান্তরে সক্ষম করে
এই পার্ট:20R-2822: ক্লাচ প্লেট
মূল্য চেক করুন
ভিতরে ব্যাস (in)
11.181
পুরুত্ব (in)
0.1968
বর্ণনা
আপনি Cat রেম্যানের সাথে এটির সবই পেতে পারেন। সম্পূর্ণ ওয়ারেন্টি বিশিষ্ট সর্বোত্তম-নির্মিত Cat® পার্টগুলি আপনার কখন ও কোথায় সেগুলি প্রয়োজন হবে - একদম কম মূল্যে।
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট
এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।
রিম্যানুফ্য়াকচারড
ফেরতযোগ্য নয়
কিট
প্রতিস্থাপন হয়েছে
রিম্যানুফ্য়াকচারড
ফেরতযোগ্য নয়
কিট
প্রতিস্থাপন হয়েছে
একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন
এটি উপযুক্ত হবে?এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
সরঞ্জাম যোগ করুন
এটা উপযুক্ত হবে বা মেরামতের জন্য খুঁজছেন? এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।