AloitusKiinnitystarvikkeet, Tiivisteet & KulutustavaratTiivisteet & o-renkaatO-rengas6V-3684: 228,19 mm sisähalkaisijan O-renkaan tiiviste
Aloitus
Kiinnitystarvikkeet, Tiivisteet & KulutustavaratTiivisteet & o-renkaatO-rengas
6V-3684: 228,19 mm sisähalkaisijan O-renkaan tiiviste
6V-3684: 228,19 mm sisähalkaisijan O-renkaan tiiviste

CAT® 228,19 mm sisähalkaisijaltaan O-rengastiiviste matkamoottorille tarjoaa luotettavan ja tiiviin tiivistysratkaisun

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
6V-3684: 228,19 mm sisähalkaisijan O-renkaan tiiviste
6V-3684: 228,19 mm sisähalkaisijan O-renkaan tiiviste
6V-3684: 228,19 mm sisähalkaisijan O-renkaan tiiviste
6V-3684: 228,19 mm sisähalkaisijan O-renkaan tiiviste
6V-3684: 228,19 mm sisähalkaisijan O-renkaan tiiviste

CAT® 228,19 mm sisähalkaisijaltaan O-rengastiiviste matkamoottorille tarjoaa luotettavan ja tiiviin tiivistysratkaisun

Tuotemerkki: Cat

Lisää laite, niin näet osan sopivuuden ja korjausvaihtoehdot.
Sopiiko se?Lisää laite, niin näet osan sopivuuden ja korjausvaihtoehdot.
Lisää laite
Haluatko selvittää osan sopivuuden vai tarkastella korjausvaihtoehtoja? Lisää laite, niin näet osan sopivuuden ja korjausvaihtoehdot.
Tarkista hinta
Tarkista hinta
Näet asiakashintasi kirjautumalla sisään
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
KaavioKuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osakaavio, 6V-3684
Näytä yksityiskohtaiset osakaaviot
Lisää laite
Osanumeron 6V-3684 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä
Poikkileikkauksen halkaisija (mm): 3,53
Poikkileikkauksen halkaisija (in): 0,139
Sisäkehän halkaisija (mm): 228,19
Sisäkehän halkaisija (in): 8,984
Materiaali: FKM (75),FKM,FKM – fluorielastomeeri,Fluorelastomeeri (FKM) kumi
Yhteensopivuus:: Diesteri voiteluaineet; halogenoidut hiilivedyt (yli 100 °C); Erittäin kestävä puristussarjalle; Öljynesteet; Fosfaattiesteri nesteet; Silikoni nesteet; Jotkut hapot
Material Hardness: 75A
Dash Size: 270
Polymer: FKM (Fluorocarbon)
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 6V-3684

KAIVINKONE

349 GC 336 MHPU 352F 349 349F L 349F LXE 349D2 L 349D2 352 350 352F-VG 355 374F L 374F 349E L FM558 374 340MHPU 336 352F XE VG FM568 349E 349F 352 UHD 352FMHPU

MAANSIIRTOAUTO

793D 793F 798 AC 793 793F AC 793F CMD 797 793F OEM 793F XQ 793D 797F 793F 797B

MERITUOTTEET

3512

PYÖRÄKAIVINKONE

M320F MH3024

TIEHÖYLÄT

24

TELAPUSKUTRAKTORI

D11 D11T

TYÖLAITE

PM312 PM313 PM310

METSÄKONEET

OTHER 558 568

MATERIAALIN KÄSITTELIJÄ

MH3250 MH3260 MH3022

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Keskustele asiantuntijan kanssa