AloitusKorjaamon tarvikkeetTyökRUUVIMEISSELISARJA6V-7932: 3/8" Ruuvimeisseli
AloitusKorjaamon tarvikkeetTyökRUUVIMEISSELISARJA6V-7932: 3/8" Ruuvimeisseli
6V-7932: 3/8" Ruuvimeisseli

Cat®-skruetrækker med stålspids og sort plasthåndtag

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
6V-7932: 3/8" Ruuvimeisseli
6V-7932: 3/8" Ruuvimeisseli

Cat®-skruetrækker med stålspids og sort plasthåndtag

Tuotemerkki: Cat

Takuutiedot
Palautuskäytäntö
KuvausTekniset tiedot
Osanumeron 6V-7932 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä
Koko (in): 3/8 kärki, 13,47 pitkä
Kärjen muoto: Litteä
Kokonaispituus (in): 13,5
Koko (mm): 9,525 kärki, 342,1 pitkä
Pituus (in): 13,5
Käsittelymateriaali: Musta muovi
Kokonaispituus (mm): 342,1
Pituus (mm): 342,1
Materiaalin kuvaus: Teräs
Kärjen koko (in): 3/8
Material: Carbon Steel
Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu