AloitusKiinnitystarvikkeet, Tiivisteet & KulutustavaratTiivisteet & o-renkaatO-rengas6V-9670: 415 mm sisähalkaisija o renkaan tiiviste
Aloitus
Kiinnitystarvikkeet, Tiivisteet & KulutustavaratTiivisteet & o-renkaatO-rengas
6V-9670: 415 mm sisähalkaisija o renkaan tiiviste
6V-9670: 415 mm sisähalkaisija o renkaan tiiviste

Cat® Momentinmuuntimen O-rengastiiviste luo tiiviin ja tehokkaan tiivisteen vaihteistonesteen vuotojen estämiseksi

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
6V-9670: 415 mm sisähalkaisija o renkaan tiiviste
6V-9670: 415 mm sisähalkaisija o renkaan tiiviste
6V-9670: 415 mm sisähalkaisija o renkaan tiiviste
6V-9670: 415 mm sisähalkaisija o renkaan tiiviste
6V-9670: 415 mm sisähalkaisija o renkaan tiiviste

Cat® Momentinmuuntimen O-rengastiiviste luo tiiviin ja tehokkaan tiivisteen vaihteistonesteen vuotojen estämiseksi

Tuotemerkki: Cat

Tarkista hinta
Tarkista hinta
Näet asiakashintasi kirjautumalla sisään
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
KaavioKuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osakaavio, 6V-9670
Näytä yksityiskohtaiset osakaaviot
Lisää laite
Osanumeron 6V-9670 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä
Cross Section Diameter (mm): 5,33
Cross Section Diameter (in): 0,21
Inside Diameter (mm): 415
Inside Diameter (in): 16,339
Materiaali: FKM – fluorielastomeeri,FKM,Fluorelastomeeri (FKM) kumi,FKM (75)
Material Hardness: 75A
Polymer: FKM (Fluorocarbon)
Compatible With: Diester lubricants; Halogenated hydrocarbons (above 100 Deg. C); Highly resistant to compression set; Petroleum fluids; Phosphate ester fluids; Silicone fluids; Some acids
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 6V-9670

MOOTTORI – KUORMA-AUTO

C9 C13 C15

MAANSIIRTOAUTO

793 793B 793C

MOOTTORI – TEOLLISUUS

C11 C13 C15 C9

PYÖRÄTRAKTORIKAAVINVAUNU

651 657 651

TELAPUSKUTRAKTORI

D11

NIVELLETTY KAATOLAVA-AUTO

730 725C 725 730 725C2 735

MOOTTORI – GENERAATTORILAITTEISTO

3608 3606 3616

ÖLJYTUOTTEET

TH31-E61 TH35-E81 C9 TH31-C9P TH35-C13T TH31-C9T TH35-C15T TH31-E61 TH35-C15I TH35-E81 TH31-C9I TH35-C11I TH35-C13I

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Keskustele asiantuntijan kanssa