AloitusKiinnitystarvikkeet, Tiivisteet & KulutustavaratTiivisteet & o-renkaatTiivisteet7N-5425: Tiiviste
Aloitus
Kiinnitystarvikkeet, Tiivisteet & KulutustavaratTiivisteet & o-renkaatTiivisteet
7N-5425: Tiiviste
7N-5425: Tiiviste

Cat® Tiiviste

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
7N-5425: Tiiviste
7N-5425: Tiiviste

Cat® Tiiviste

Tuotemerkki: Cat

Lisää laite, niin näet osan sopivuuden ja korjausvaihtoehdot.
Sopiiko se?Lisää laite, niin näet osan sopivuuden ja korjausvaihtoehdot.
Lisää laite
Haluatko selvittää osan sopivuuden vai tarkastella korjausvaihtoehtoja? Lisää laite, niin näet osan sopivuuden ja korjausvaihtoehdot.
Tarkista hinta
Tarkista hinta
Näet asiakashintasi kirjautumalla sisään
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
KaavioKuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osakaavio, 7N-5425
Näytä yksityiskohtaiset osakaaviot
Lisää laite
Osanumeron 7N-5425 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä
Tyyli: Litteä
Materiaali: Alhaisesti kokoonpuristuva, levytiivistemateriaali
Paksuus (mm): 0,8
Reiän koko (mm): 12.2 (12X); 13.8 (2X)
Paksuus (in): 0,03
Reiän koko (in): 0.48 (12X); 0.54 (2X)
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 7N-5425

KAIVINKONE

215B EL180 E180 215

TELA-ALUSTAINEN METSÄTRAKTORI

53 54H 55 54 D4HTSK II

MOOTTORI – TEOLLISUUS

3204

MOOTTORI – KONE

3204

PYÖRÄPUSKUTRAKTORI

G926 916 G910 G916 926 926E

IT-KUORMAAJA

IT12 IT18B IT28 IT28B IT18

PYÖRÄKUORMAAJA

910

TELAPUSKUTRAKTORI

D3B D3C D4C II D4B D4H D4C D5C D3C II 3 953 4 943 4S 4P D5C PATLGP 3S 5A PAT 3P D5C PAT 4A

TELAKETJUKUORMAAJA

931C II 931B 935C 931C 943 935B 935C II 953

TYÖLAITE

931 D3

PYÖRÄALUSTAINEN METSÄTRAKTORI

508

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Keskustele asiantuntijan kanssa