AloitusKiinnitystarvikkeet, Tiivisteet & KulutustavaratLaitteetKiinnittimetPultit & ruuvit7X-2619: M6-1 x 10 mm kuusiokantapultti
Aloitus
Kiinnitystarvikkeet, Tiivisteet & KulutustavaratLaitteetKiinnittimetPultit & ruuvit
7X-2619: M6-1 x 10 mm kuusiokantapultti
7X-2619: M6-1 x 10 mm kuusiokantapultti

Metrij., karkea kierre UNC

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
7X-2619: M6-1 x 10 mm kuusiokantapultti
7X-2619: M6-1 x 10 mm kuusiokantapultti
7X-2619: M6-1 x 10 mm kuusiokantapultti
7X-2619: M6-1 x 10 mm kuusiokantapultti
7X-2619: M6-1 x 10 mm kuusiokantapultti

Metrij., karkea kierre UNC

Tuotemerkki: Cat

Tarkista hinta
Tarkista hinta
Näet asiakashintasi kirjautumalla sisään
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
Vertaa vaihtoehtoisia osia
7X-2619
Tämä osa:
7X-2619: M6-1 x 10 mm kuusiokantapultti
Bolt Length (in)

0,394

Grip Length (in)

0,118

Thread Size (in)

0

Kuvaus

Metrij., karkea kierre UNC

627-7256
Tämä osa:
627-7256: KIINNITYSLIITINSARJA; M6 METRINEN-KARKEA

Kuvaus

Metrinen - karkea kiinnitysastiasarja, M6, 6 eri pituutta, 8 osanumeroa, 180 osaa, fosfaatti- ja öljypinnoite

Liittyvät osat
9X-8256
9X-8256: 2 mm paksu kova aluslevy
Tarkista hinta
6V-7743
6V-7743: M6 x 1 mm kartiolukkomutteri
Tarkista hinta
344-5673
344-5673: M6 x 1mm Hex Nut
Tarkista hinta
198-4775
198-4775: 6 mm paksu kova aluslevy
Tarkista hinta
208-8469
208-8469: M6 x 1mm kuusiokolomutteri
Tarkista hinta
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Keskustele asiantuntijan kanssa