AloitusKiinnitystarvikkeet, Tiivisteet & KulutustavaratTiivisteet & o-renkaatO-rengas7X-4805: 9.12 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengas
Aloitus
Kiinnitystarvikkeet, Tiivisteet & KulutustavaratTiivisteet & o-renkaatO-rengas
7X-4805: 9.12 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengas
7X-4805: 9.12 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengas

O-rengas

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
7X-4805: 9.12 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengas
7X-4805: 9.12 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengas
7X-4805: 9.12 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengas
7X-4805: 9.12 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengas
7X-4805: 9.12 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengas

O-rengas

Tuotemerkki: Cat

Tarkista hinta
Tarkista hinta
Näet asiakashintasi kirjautumalla sisään
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
KaavioKuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osakaavio, 7X-4805
Näytä yksityiskohtaiset osakaaviot
Lisää laite
Osanumeron 7X-4805 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä
Cross Section Diameter (mm): 3,53
Cross Section Diameter (in): 0,139
Inside Diameter (mm): 9,12
Inside Diameter (in): 0,359
Materiaali: FKM – fluorielastomeeri,FKM (75),FKM,Fluorelastomeeri (FKM) kumi
Material Hardness: 75A
Dash Size: 204
Polymer: FKM (Fluorocarbon)
Compatible With: Diester lubricants; Halogenated hydrocarbons (above 100 Deg. C); Highly resistant to compression set; Petroleum fluids; Phosphate ester fluids; Silicone fluids; Some acids
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 7X-4805

ASFALTIN LEVITIN

AP-1000

MOOTTORI – TEOLLISUUS

3516 3512 3561B CG170-16 3512B 3516B LD700E 3516B 3516C 3406E 3116 3114 3408B 3512E 3512B 3512C 3456 G3520H 3512 3516 CG137-08 3508B 3508 G3512H G3512E G3512B G3512J G3520B G3520J CG137-08 G3508J CG137-12 G3508B G3516J G3516E G3516C G3516B G3512 G3516 G3508 SPF343C SPF343 SPS343 SPF743 SPT343 3516C 3516B 3512E 3512C 3512B 3508 3516 3512 3508C 3508B

MAANSIIRTOKONE-TÄRYJYRÄ

836G

PYÖRÄKUORMAAJA

910F 910E

TELESKOOPPIKUROTTAJA

RT80 RT100

PYÖRÄTRAKTORIKAAVINVAUNU

623B 623G 623E 621B 621E 621G 627G 627E 651E 657B 627F 657

LAAJENNETUT KAIVOSTUOTTEET

6040 R2900 6040 6030 6060 6030 T4 6030 T2

ROTARY CUTTER

RC20

MOOTTORI – GENERAATTORILAITTEISTO

XQG400 XQ2280 XQC1200 PP3516 PM3456 PM3516 PM3512 3516B 3516C XQC1600 PMG3516 PM3508 3516B 3406E 3512E 3508PETROL 3512PETROL 3512B 3512C G3516C G3516J G3516H 3516C 3516E 3516PETROLEUM G3520 G3520J G3520H 3406E 3606 3516B G3520B 3456 3116 3114 3512B POWER SYS G3520 G3516C G3516B 3508 G3508 G3516 G3512 3512 3508B 3516

MOOTTORI – KUORMA-AUTO

3406E 3116

MERITUOTTEET

3516 3512 3508 3508C 3508B 3406E 3516B 3516C 3516E 3512C 3512E 3512B 3516C 3516B 3512C 3512B 3512 3508 3508B 3508C G3520 G3516 G3512 G3508 3516C GEN G3516B G3516C G3516E G3516H 3508C G3516K 3508B SR5 3508 3516B GEN CG137-12 G3520C G3520B 3516 G3520E 3512 G3520H G3520K 3512C 3512B 3456 3406E G3512E 3516C G3512H 3516B 3516E

IT-KUORMAAJA

IT12B IT38H IT14B

OEM-RATKAISUT

CAT WDS

TELAKETJUKUORMAAJA

973

MAANPARANNUSJYRSIN

SM-350 RM-350B RM-350 RM500B RM-500 RM-350B RM500B RM500

ÖLJYTUOTTEET

3516 3512 3508C 3508B 2016 3516C 3516B 3512E 3512C 3512B TH48-E80 3512B 3512C TH48-E70 3508

MOOTTORI – KONE

3116 3114 3516C C4.4 3408

PYÖRÄPUSKUTRAKTORI

834G 854G 950F 995 994 980G II 988G 980G 992G 938H 994F 994D 994K 994H

ROTARY MIXER

RM500B

KAIVURIKUORMAAJA

446

TELAPUSKUTRAKTORI

11SU 11U D10 D11 D8R D10T2 D8N D8R II D11N D11R D11T 11

GENERAATTORI

SR4 SR5 SR4B SR4BHV

MAANSIIRTOAUTO

776D 776C 776B 784C 784B 793D 785D 789 785 789G 789D 3508B 785 789 793 797 793D 793B 793C 785G 785C 785D 797B 785B 789C 789D 777C 777B 789B 777D 777

KAIVINKONE

320-A L 320-A S 320-A N 325-A 214B 325 LN 213B EL240B EL240C 224B 212B E240C E240B 325 L 206B 205B E120B 325-A LN 214B FT E110B 325-A L 320-A 385B 320N 211B 320 L 5230B 5130 5230 5130B 5090B

ASFALTTIJYRÄ

CS-563 CP-563 CB-434

PORAUSLAITTEISTO

MD6540C MD6380

NIVELLETTY KAATOLAVA-AUTO

D20D D250D D350E II 740 D400E II 735 740 D400E II

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Keskustele asiantuntijan kanssa