Aloitus8C-4820: Männän kulutusrengas
Aloitus8C-4820: Männän kulutusrengas
8C-4820: Männän kulutusrengas

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
8C-4820: Männän kulutusrengas
8C-4820: Männän kulutusrengas

Tuotemerkki: Cat

Tarkista hinta
Tarkista hinta
Näet asiakashintasi kirjautumalla sisään
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
KaavioKuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osakaavio, 8C-4820
Näytä yksityiskohtaiset osakaaviot
Lisää laite
Osanumeron 8C-4820 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä
Ulkokehän halkaisija (in): 5,50
Sisähalkaisija – B (+/- 0,08 tuumaa) (in): 5,24
Ylikokomitta: 0.030
Leveys – A (+/- 0,03 tuumaa) (in): 2,00
Sisähalkaisija – B (+/- 0,08 tuumaa) (mm): 133,12
Leveys – A (+/- 0,762 mm) (mm): 50,70
Ulkokehän halkaisija (mm): 139,70
Material: Nylon, 6, 6/12, 6/6 Plastic
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 8C-4820

Meillä ei tällä hetkellä ole yhteensopivuustietoja tälle osalle.

AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Keskustele asiantuntijan kanssa