Αρχική οθόνη8C-4820: Δακτύλιος τριβής εμβόλου
Αρχική οθόνη8C-4820: Δακτύλιος τριβής εμβόλου
8C-4820: Δακτύλιος τριβής εμβόλου

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
8C-4820: Δακτύλιος τριβής εμβόλου
8C-4820: Δακτύλιος τριβής εμβόλου

Μάρκα: Cat

Έλεγχος τιμών
Έλεγχος τιμών
Συνδεθείτε για να δείτε την τιμή πελάτη σας
Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
ΔιάγραμμαΠεριγραφήΠροδιαγραφέςΣυμβατά μοντέλα
Διάγραμμα ανταλλακτικών για το 8C-4820
Προβολή αναλυτικών διαγραμμάτων ανταλλακτικών
Προσθήκη του εξοπλισμού σας
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 8C-4820

Μονάδες μέτρησης

Η.Π.Α.Μετρικό
Εσωτερική διάμετρος - B (+/- 0,08") (mm): 133,12
Πλάτος - A (+/- 0,03") (ίντσες): 2,00
Υπερμεγέθης διάστ.: 0.030
Εξωτερική διάμετρος (ίντσες): 5,50
Εξωτερική διάμετρος (mm): 139,70
Εσωτερική διάμετρος - B (+/- 0,08") (ίντσες): 5,24
Πλάτος - A (+/- 0,762 mm) (mm): 50,70
Material: Nylon, 6, 6/12, 6/6 Plastic
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 8C-4820

Προς το παρόν δεν διαθέτουμε πληροφορίες συμβατότητας για αυτό το ανταλλακτικό.

ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Μιλήστε με έναν ειδικό