AloitusKorjaamon tarvikkeetTyökRäikät & pistorasiatPistorasiat8H-8543: Pistoke
Aloitus
Korjaamon tarvikkeetTyökRäikät & pistorasiatPistorasiat
8H-8543: Pistoke
8H-8543: Pistoke

Cat® Flank Drive Double Hexagon Hand Socket provides a secure grip on fasteners, reducing slippage and wear in equipment maintenance

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
8H-8543: Pistoke
8H-8543: Pistoke

Cat® Flank Drive Double Hexagon Hand Socket provides a secure grip on fasteners, reducing slippage and wear in equipment maintenance

Tuotemerkki: Cat

Tarkista hinta
Tarkista hinta
Näet asiakashintasi kirjautumalla sisään
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
KuvausTekniset tiedot
Osanumeron 8H-8543 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä
Pituus (mm): 82,55
Pituus (in): 3,25
Outer Diameter (mm): 74,68
Outer Diameter (in): 2,94
Square Drive (in): 3/4"
Hex Size (in): 2-1/8"
Hex Size (mm): 53,975
Hole Size (mm): 6,6
Hole Size (in): 0,26
Weight (kg): 1,134
Weight (lb): 2,5
Material: Steel,Carbon Steel
Koko (in): 2 1/8
Koko (mm): 53,975
Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Keskustele asiantuntijan kanssa