หน้าแรกอุปกรณ์สิ้นเปลืองสำหรับโรงซ่อมเครื่องมือแรคชิทและซ็อกเก็ตซ็อกเก็ต8H-8543: ซ็อกเก็ต
หน้าแรก
อุปกรณ์สิ้นเปลืองสำหรับโรงซ่อมเครื่องมือแรคชิทและซ็อกเก็ตซ็อกเก็ต
8H-8543: ซ็อกเก็ต
8H-8543: ซ็อกเก็ต

Cat® Flank Drive Double Hexagon Hand Socket provides a secure grip on fasteners, reducing slippage and wear in equipment maintenance

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
8H-8543: ซ็อกเก็ต
8H-8543: ซ็อกเก็ต

Cat® Flank Drive Double Hexagon Hand Socket provides a secure grip on fasteners, reducing slippage and wear in equipment maintenance

แบรนด์: Cat

ตรวจสอบราคา
ตรวจสอบราคา
ล็อกอินเพื่อดูราคาลูกค้าของคุณ
ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
คำอธิบายข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 8H-8543

หน่วยวัด

USเมตริก
ความยาว (มม.): 82.55
ความยาว (นิ้ว): 3.25
Outer Diameter (mm): 74.68
Outer Diameter (in): 2.94
Square Drive (in): 3/4"
Hex Size (in): 2-1/8"
Hex Size (mm): 53.975
Hole Size (mm): 6.6
Hole Size (in): 0.26
Weight (kg): 1.134
Weight (lb): 2.5
Material: Steel,Carbon Steel
ขนาด (นิ้ว): 2 1/8
ขนาด (มม.): 53.975
แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

คุยกับผู้เชี่ยวชาญ