AloitusHydrauliikkaHydrauliset sylinterit & komponentitHydraulisylinterien tiivisteet8T-7584: Kulutusrengas, sisähalkaisija 76,2 mm
Aloitus
HydrauliikkaHydrauliset sylinterit & komponentitHydraulisylinterien tiivisteet
8T-7584: Kulutusrengas, sisähalkaisija 76,2 mm
8T-7584: Kulutusrengas, sisähalkaisija 76,2 mm

Cat® Hydraulisylinterikannessa käytetty muovinen kulutusrengas, sisähalkaisija 76,2 mm

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
8T-7584: Kulutusrengas, sisähalkaisija 76,2 mm
8T-7584: Kulutusrengas, sisähalkaisija 76,2 mm
8T-7584: Kulutusrengas, sisähalkaisija 76,2 mm
8T-7584: Kulutusrengas, sisähalkaisija 76,2 mm
8T-7584: Kulutusrengas, sisähalkaisija 76,2 mm

Cat® Hydraulisylinterikannessa käytetty muovinen kulutusrengas, sisähalkaisija 76,2 mm

Tuotemerkki: Cat

Tarkista hinta
Tarkista hinta
Näet asiakashintasi kirjautumalla sisään
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
KaavioKuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osakaavio, 8T-7584
Näytä yksityiskohtaiset osakaaviot
Lisää laite
Osanumeron 8T-7584 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä
Uran halkaisija – B (+/- 0,0254 mm) (mm): 79,28
Uran leveys – A (+/- 0,0762 mm) (mm): 42,00
Uran halkaisija – B (+/- 0,001 tuumaa) (in): 3,12
Tangon halkaisija (mm): 76,20
Uran leveys – A (+/- 0,003 tuumaa) (in): 1,65
Tangon halkaisija (in): 3,00
Material: Nylon, 6, 6/12, 6/6 Plastic
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 8T-7584

PYÖRÄPUSKUTRAKTORI

950B/950E 980G II 950G II 950B 950E 950G 960F 950F 962G 962G II 980C 980F 980H 980G 980F II 950F II

IT-KUORMAAJA

IT62G II IT62G

PYÖRÄTRAKTORIKAAVINVAUNU

637G 631G 631G 623F 631E 637E 623E 637G

LAAJENNETUT KAIVOSTUOTTEET

R1300 R1300G R1300G II

NIVELLETTY KAATOLAVA-AUTO

725C 725 730C2 730 D250E 730C D250E II 725C2 D300E II

METSÄKONEET

574

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Keskustele asiantuntijan kanssa