Caterpillar

उपकरण चुनें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं फिर से कोशिश करें.
रजिस्टर करें
Caterpillar

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें

उपकरण चुनें

होमहाइड्रोलिक्सहाइड्रोलिक सिलेंडर और कंपोनेंटहाइड्रोलिक सिलेंडर सील8T-7584: 76.2 मिलीमीटर इनर डायमीटर वियर रिंग
होम
हाइड्रोलिक्सहाइड्रोलिक सिलेंडर और कंपोनेंटहाइड्रोलिक सिलेंडर सील
8T-7584: 76.2 मिलीमीटर इनर डायमीटर वियर रिंग
8T-7584: 76.2 मिलीमीटर इनर डायमीटर वियर रिंग

हाइड्रोलिक सिलेंडर हेड में इस्तेमाल होने वाला Cat® 76.2 मिलीमीटर इनर डायमीटर प्लास्टिक वियर रिंग

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
8T-7584: 76.2 मिलीमीटर इनर डायमीटर वियर रिंग
8T-7584: 76.2 मिलीमीटर इनर डायमीटर वियर रिंग
8T-7584: 76.2 मिलीमीटर इनर डायमीटर वियर रिंग
8T-7584: 76.2 मिलीमीटर इनर डायमीटर वियर रिंग
8T-7584: 76.2 मिलीमीटर इनर डायमीटर वियर रिंग

हाइड्रोलिक सिलेंडर हेड में इस्तेमाल होने वाला Cat® 76.2 मिलीमीटर इनर डायमीटर प्लास्टिक वियर रिंग

ब्रांड: Cat

कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
8T-7584 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 8T-7584 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
ग्रूव की चौड़ाई - A (+/- 0.0762 मिलीमीटर) (mm): 42.00
ग्रूव का व्यास - B (+/- 0.0254 मिलीमीटर) (mm): 79.28
ग्रूव का व्यास - B (+/- 0.001 इंच) (in): 3.12
ग्रूव की चौड़ाई - A (+/- 0.003 इंच) (in): 1.65
रॉड व्यास (in): 3.00
रॉड का व्यास (mm): 76.20
Material: Nylon, 6, 6/12, 6/6 Plastic
अधिक देखें
पार्ट नंबर 8T-7584 के लिए संगत मॉडल

व्हील डोज़र

950B/950E 980G II 950G II 950B 950E 950G 960F 950F 962G 962G II 980C 980F 980H 980G 980F II 950F II

विस्तारित खनन उत्पाद

R1300 R1300G R1300G II

व्हील ट्रैक्टर-स्क्रेपर

637G 631G 631G 623F 631E 637E 623E 637G

एकीकृत टूलकैरियर

IT62G II IT62G

आर्टिक्यूलेटेड डंप ट्रक

725C 725 730C2 730 D250E 730C D250E II 725C2 D300E II

वन उत्पाद

574

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें