AloitusKiinnitystarvikkeet, Tiivisteet & KulutustavaratLaitteetKiinnittimetPultit & ruuvit8T-8925: 3/4 tuuman -10 x 4 3/4 tuuman kuusiokantapultti
Aloitus
Kiinnitystarvikkeet, Tiivisteet & KulutustavaratLaitteetKiinnittimetPultit & ruuvit
8T-8925: 3/4 tuuman -10 x 4 3/4 tuuman kuusiokantapultti
8T-8925: 3/4 tuuman -10 x 4 3/4 tuuman kuusiokantapultti

Tuuma

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
8T-8925: 3/4 tuuman -10 x 4 3/4 tuuman kuusiokantapultti

Tuuma

Tuotemerkki: Cat

Tarkista hinta
Tarkista hinta
Näet asiakashintasi kirjautumalla sisään
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
KaavioKuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osakaavio, 8T-8925
Näytä yksityiskohtaiset osakaaviot
Lisää laite
Osanumeron 8T-8925 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä
Pultin pituus (in): 4,75
Bolt Length (mm): 120,65
Pultin tyyppi: Kuusiokantapultti
Pinnoite: Sinkin Pinnoitettu
Kahvan pituus (in): 3
Grip Length (mm): 76,2
Materiaali: Teräs,Seossinkki,Hiiliteräs
Thread Size (in): 0,03
Thread Size (mm): 0,750
Thread Size (dia x pitch) (mm): 3/4x10
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 8T-8925

ASFALTIN LEVITIN

BG-2455D BG-2455C AP-1055B AP-1055D AP-1000B AP-1000D AP-800D AP-800C BG-230 BG-260D BG-260C AS2302 AS2301 8 FT AS2251 10 FT 8-16B 10-20WB AS2252C 10-20B 10B

MOOTTORI – TEOLLISUUS

3516B

PYÖRÄPUSKUTRAKTORI

992D 992C

MAANSIIRTOKONE-TÄRYJYRÄ

825C 815F II 815K 815B 815 815F

PYÖRÄTRAKTORIKAAVINVAUNU

623G 623H 623F 651E 657E 621E 621F 657G 621G 621H 627G 627H 627F 631G 637G 637K 627K 631K 627 623 621 637 627K LRC 631 637K 657 651 623K LRC 623K 621K 651E 637K 637E 637G 631G 631E 627G 627F 627E 621E 657G 621G 621F 657E

TELAPUSKUTRAKTORI

D6H XL D7R D6H XR D7H D8R D8N D6H II D8R II D4H III D6R II D4H XL D5H XL D4H D11N D5H D7R II D6R D7R XR D6H 7 6 5 4 8 D5 11 4S 4P 6 5A 5P 5S 7SU 6A 6S 11U 7A 7S 7U 6SU 11SU 7S LGP 8A 8U 825 8SU

LAAJENNETUT KAIVOSTUOTTEET

R1300

PUTKENLASKIJA

583R 572R II PL87 587T 587R 572R

KAIVINKONE

235C 235C 235D

TELA-ALUSTAINEN METSÄTRAKTORI

54H 57H 56 55 56H

MAANSIIRTOAUTO

798 AC 796 AC 794 AC 798 794 AC

ASFALTTIJYRÄ

CS-573 CS-583

MERITUOTTEET

3512C 3516B

TELAKETJUKUORMAAJA

931C II 963B 953C 935C II

TYÖLAITE

BLADE

NIVELLETTY KAATOLAVA-AUTO

D25D D350D D30D

Näytä enemmän
Liittyvät osat
3E-9862
3E-9862: 3/4''-10 Kuusiolukkomutteri
Tarkista hinta
6V-8182
6V-8182: 0,750 tuuman Kuusikulmainen mutteri
Tarkista hinta
1K-6870
1K-6870: 3/4'' kuusiokantainen lukkomutteri
Tarkista hinta
7X-0582
7X-0582: 20 mm sisähalkaisijan aluslevy
Tarkista hinta
8T-4994
8T-4994: 3.5 mm paksu kova aluslevy
Tarkista hinta
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Keskustele asiantuntijan kanssa