Caterpillar

Lisää laite

Tarkastele laitteeseen sopivia osia valitsemalla laite.
Ei ehdotettuja tuloksia

Valitse myymälä

Rekisteröidy
Caterpillar

Valitse myymälä

Hinta- ja saatavuustiedot

Lisää laite

Löytääksesi sopivat osat.Löytääksesi sopivat osat.
Hae osan numeroa tai nimeä

Valitse myymälä

Lisää laite

AloitusKiinnitystarvikkeet, Tiivisteet & KulutustavaratLaitteetKiinnittimetNiitit8T-9082: 4,78 mm rungon halkaisija Pop-niitti
AloitusKiinnitystarvikkeet, Tiivisteet & KulutustavaratLaitteetKiinnittimetNiitit8T-9082: 4,78 mm rungon halkaisija Pop-niitti
8T-9082: 4,78 mm rungon halkaisija Pop-niitti

Cat® Pop-niitti istuinkaukaloon

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
8T-9082: 4,78 mm rungon halkaisija Pop-niitti
8T-9082: 4,78 mm rungon halkaisija Pop-niitti
8T-9082: 4,78 mm rungon halkaisija Pop-niitti
8T-9082: 4,78 mm rungon halkaisija Pop-niitti
8T-9082: 4,78 mm rungon halkaisija Pop-niitti

Cat® Pop-niitti istuinkaukaloon

Tuotemerkki: Cat

Takuutiedot
Palautuskäytäntö
KaavioKuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osanumeron 8T-9082 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä
Rungon halkaisija (in): 0,188
Rungon halkaisija (mm): 4,8
Kahvan pituus (in): 0,256
Kahvan pituus (mm): 6,5
Materiaali: Ruostumaton teräs
Niitin tyyppi: Sokea
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 8T-9082

TELAKUORMAAJA

973 973K

PYÖRÄALUSTAINEN KAATO-KASAUSKONE

563C 2670C 553C

LOUHOSAUTO

775D 771D 772G

PYÖRÄKUORMAAJA

962 982XE 928G 972G 966 972H 988 XE 972M 972 972L 966 GC 972 XE 966 XE 966XE 980 982 950G II 928HZ 980GC 950G 962H 962G 986H 988 950H 986K 950M 962M 992 980G II 980XE 988G 988H 966H 966G 930G 966L 930H 966M 950 982 XE 980 XE 950GC 924GZ 924HZ 990H 950 GC 972G II 972M XE 938G II 966M XE 924H 924G 962G II 980H 992G 980L 992K 972XE 980M 938G 938H 990 II 994F 966G II 982M

KYLMÄJYRSIN

PM312 PM313 PM310

PYÖRÄKAIVINKONE

M325C MH M313-07 M315D2 M322D MH M314 MH3026 M315 MH3024 M318D M322 M318C M320 M318F M315GC M318 M319 M316 M317 MH3040 M320F M314-07 M324D2 MH M318D MH M330D M323F M322D2 M322F M322D M322C M318C MH M315C M315D M317D2 M316C M316F M316D M320D2 M313C M313D M322D2 MH M314F

JÄLKIAS. JÄLKIKÄSITTELY

SCR

PYÖRÄTRAKTORIKAAVINVAUNU

627 627K LRC 627K 613G 657 651

PUTKENLASKIJA

PL72

TRAKTORI

631G 651 623G 657G 621G 627G 637G 776D 784C 784B

PIENIKOKOINEN PYÖRÄKUORMAAJA

914G 914G2

VIRTAMODUULI

XQC1200

LIIKKUVA HYDRAULINEN VOIMAYKSIKKÖ

336FMHPU 350MHPU 336F

IT-KUORMAAJA

IT62G II IT62G IT62H IT38G II IT14G2 IT38H IT38G IT14G IT28G

JUONTOTRAKTORI

535C 545C 525C

NIVELPUOMIKUORMAAJA

2484C 579C 559C 2384C

KAIVOSKUORMAAJA

R1700 R2900 R2900 XE

MAANPARANNUSJYRSIN

RM400 RM600

MATERIAALIN KÄSITTELIJÄ

M325D MH MH3260 MH3022 MH3024 MH3032 MH3040 MH3050 M325D L MH

PYÖRÄPUSKUTRAKTORI

834 844 834G 834H 824H 824G 814F II 854G 854K 824G II 844H

MOOTTORI

C13B C9.3

PAINEILMAJYRÄ

CW-34

PYÖRÄKAAVINVAUNU

631G 621G 637G 627G

GENERAATTORILAITTEISTO

DE500 DE630 XQ1140 C18

TIEHÖYLÄT

120G 14 120M 120M 2 16M 140M 140G 16G 14L 14M 130G 12G 12M 24M 14M3 12M 3 12M 2 160G 160M 140M 2 160M 2

EJEKTORILLA VARUSTETTU KUORMA-AUTO

740 D400E II

TELAPUSKUTRAKTORI

D6R III D6G2 LGP D6XE D7R LGP D3K2 XL D5R LGP D6R XL D6R II D6K2 XL D3G D6K2 LGP D4G D5R2 D5R XL D5N D5G D7G2 D6R D6T D6N D7E D7R D9 D6 D8 D7 D8T D4K2 LGP D8R D6R STD D9T D8R II D6 XE D6G2 XL D5K2 LGP D6K2 D3K2 LGP D10T D5K2 XL D11T D7R II D6R LGP D4K2 XL D7R XR

PALAUTUSSEKOITIN

RM400

REPIJÄKARHI

16G

CHALLENGER

MTC735 MTC745 MTC755 MTC765

KAIVINKONE

M315F 336F M317F 336F XE M318F MH3040 340F L UHD 349 GC 352F-VG 336F L XE 320 GX 350 OEM 352 UHD 340 352F 340F 349 340F L LRE 336F LN XE 352 350 M325D MH 336F L MH3022 MH3024 323 GX 336F LNXE 395 336F LN M320GC 374 M325D L MH

MERIMOOTTORI

3196 C-12 C12 C12 MARINE 3176C

MAANSIIRTOAUTO

772 777 789 789G D10R

KAASUMOOTTORI

G3512J

NIVELLETTY KUORMA-AUTO

D250E II 730 EJECTOR 740C 740 GC 745C D350E II 725 740 D400E II 735C 745 730 735 D300E II

KAATOPAIKKAJYRÄ

826G II 816F II 836H 836G 826G 826H

TEOLLISUUSMOOTTORI

C27 C18 C9.3 C4.4 C13 C15

KUORMA-AUTO

797 793D 793B 793C 772G 69D 773E 773D 773F 785C 785D 797B 785B 775F 772G OEM 775E 775D 789C 789B 777D 777F 772 770 769D

MAANTIIVISTIN

825H 825G 815F II 825G II

TELA-ALUSTAINEN KAATO-KASAUSKONE

522 521

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu