AloitusKiinnitystarvikkeet, Tiivisteet & KulutustavaratLaitteetKiinnittimetPultit & ruuvit9S-9739: 1/2-13 kierteinen 12-kulmainen pultti
Aloitus
Kiinnitystarvikkeet, Tiivisteet & KulutustavaratLaitteetKiinnittimetPultit & ruuvit
9S-9739: 1/2-13 kierteinen 12-kulmainen pultti
9S-9739: 1/2-13 kierteinen 12-kulmainen pultti

Cat® 1/2-13 kierteinen 69,85mm pitkä 12 pisteen pääpultti

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
9S-9739: 1/2-13 kierteinen 12-kulmainen pultti
9S-9739: 1/2-13 kierteinen 12-kulmainen pultti

Cat® 1/2-13 kierteinen 69,85mm pitkä 12 pisteen pääpultti

Tuotemerkki: Cat

Tarkista hinta
Tarkista hinta
Näet asiakashintasi kirjautumalla sisään
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
Ostettu usein yhdessä
9S-97399S-9739
3J-19073J-1907
6V-08526V-0852
Näytä kaikki osat
KaavioKuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osakaavio, 9S-9739
Näytä yksityiskohtaiset osakaaviot
Lisää laite
Osanumeron 9S-9739 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä
Bolt Length (in): 2,75
Bolt Length (mm): 69,85
Pultin tyyppi: 12-kantapultit
Coating: Zinc Phosphate + Oil
Grip Length (in): 0,75
Grip Length (mm): 19,05
Materiaali: Hiiliteräs,Seossinkki
Thread Size (in): 0,02
Thread Size (mm): 0,500
Thread Size (dia x pitch) (mm): 1/2x13
Class or Grade: Cat/ASTM F2882 (170 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 9S-9739

PYÖRÄPUSKUTRAKTORI

854G 854K 814 854 920 993K 992D 980C 992C 980F 980G 992G 930 992K 966C 950 993 992 980F II

MAANSIIRTOKONE-TÄRYJYRÄ

815 816

PYÖRÄTRAKTORIKAAVINVAUNU

627 639D 633E II 631D 631E 631G 637G 637D 637E 633D 627

TELAPUSKUTRAKTORI

953B 963 953 943

LAAJENNETUT KAIVOSTUOTTEET

R1300G R1300 R1300G II

MOOTTORI – GENERAATTORILAITTEISTO

G3520

KAIVINKONE

235C 229 225 235B 235C 235 245 350-A 350-A L 245B 350 L

MAANSIIRTOAUTO

777E 777 777E 777D 777F

MERITUOTTEET

G3520

MAANALAINEN NIVELLETTY KUORMA-AUTO

AE40 AE40 II AD45 AD40

TELAKETJUKUORMAAJA

953B 977L 963 973 983B 943 963B 953

PYÖRÄALUSTAINEN METSÄTRAKTORI

518

METSÄKONEET

227

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Keskustele asiantuntijan kanssa