OHIO CAT
Ei ehdotettuja tuloksia

Lisää laite


Rekisteröidy

OHIO CAT

Lisää laite

Lisää laite

Löytääksesi sopivat osat.Löytääksesi sopivat osat.
Osan numero tai nimi
TakaisinAloitusLisälaitteetKauhat – pienoiskokoinen hydraulinen kaivinkone (0 - 10T)388-9664: 1200 mm (47 in)
TakaisinAloitus
LisälaitteetKauhat – pienoiskokoinen hydraulinen kaivinkone (0 - 10T)
388-9664: 1200 mm (47 in)
388-9664: 1200 mm (47 in)
Product Images
388-9664: 1200 mm (47 in)
388-9664: 1200 mm (47 in)
388-9664: 1200 mm (47 in)
388-9664: 1200 mm (47 in)
388-9664: 1200 mm (47 in)
388-9664: 1200 mm (47 in)
388-9664: 1200 mm (47 in)
388-9664: 1200 mm (47 in)

For cleaning ditches, sloping, grading and other finishing work.
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
Yleisesti Parts.Cat.Com-sivustosta ostettujen tuotteiden takuu on 12 kuukautta laskun päivämäärästä Caterpillarin rajoitetun takuun mukaisesti. Osien takuu kattaa materiaali- ja työvirheet takuuajan, kun osa on asennettu. Saat täydelliset takuutiedot ottamalla yhteyttä paikalliseen Cat-edustajaan.
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
Yleisesti Parts.Cat.Com-sivustosta ostettujen tuotteiden takuu on 12 kuukautta laskun päivämäärästä Caterpillarin rajoitetun takuun mukaisesti. Osien takuu kattaa materiaali- ja työvirheet takuuajan, kun osa on asennettu. Saat täydelliset takuutiedot ottamalla yhteyttä paikalliseen Cat-edustajaan.
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
Osakaavio, 388-9664
Näytä yksityiskohtaiset osakaaviot
Lisää laite
Osanumeron 388-9664 kuvaus

Grading Buckets for Cat® Mini Excavators are designed to provide optimum grading, trenching, slope-cutting and finishing work in addition to nesting additional buckets for ease of transportation.

Näytä enemmän
Varoitus:This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
Osanumeron 388-9664 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä

Width: 1200 mm

Width: 47.2 in

Capacity: 259.89 l

Capacity: 9.2 ft³

Weight: 410.5 lb

Weight: 186.19 kg

Base Edge Thickness: 0.8 in

Base Edge Thickness: 20 mm

Tip Radius: 715.2 mm

Tip Radius: 28.2 in

Rated Capacity (yd3): 9.18

Rated Capacity (m3): 259.9

Interface Type: Pin On

Width (in): 47.2

Width (mm): 1200

Ground Engaging Tools: BOCE

Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 388-9664

MINI HYD EXCAVATOR

305E 305.5E2 CR 305D CR 305E2 CR 305.5D 305.5E

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Keskustele asiantuntijan kanssa