Caterpillar
Ingen foreslåtte resultater

Legg til utstyr


Registrer

Caterpillar

Legg til utstyr

Legg til utstyr

for å finne deler som passer.for å finne deler som passer.
Delenummer eller -navn
TilbakeHjemRedskaperSkuffer – hydraulisk minigraver (0 – 10 t)388-9664: 1200 mm (47 in)
TilbakeHjem
RedskaperSkuffer – hydraulisk minigraver (0 – 10 t)
388-9664: 1200 mm (47 in)
388-9664: 1200 mm (47 in)
Product Images
388-9664: 1200 mm (47 in)
388-9664: 1200 mm (47 in)
388-9664: 1200 mm (47 in)
388-9664: 1200 mm (47 in)
388-9664: 1200 mm (47 in)
388-9664: 1200 mm (47 in)
388-9664: 1200 mm (47 in)
388-9664: 1200 mm (47 in)

For cleaning ditches, sloping, grading and other finishing work.

Merke: Cat

Vil den passe eller vil du reparere? Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Kontakt forhandler
Besøk butikken:

eller bruk vår Kontaktskjema
Ofte kjøpt sammen
388-9664
Kontakt forhandler
Besøk butikken:

eller bruk vår Kontaktskjema
282-2785
Kontakt forhandler
Besøk butikken:

eller bruk vår Kontaktskjema
Denne delen:
464-9911:
464-9911
Kontakt forhandler
Besøk butikken:

eller bruk vår Kontaktskjema
Denne delen:
464-9907:
464-9907
Kontakt forhandler
Besøk butikken:

eller bruk vår Kontaktskjema
Denne delen:
464-9909:
464-9909
Kontakt forhandler
Besøk butikken:

eller bruk vår Kontaktskjema
5P-8500
Kontakt forhandler
Besøk butikken:

eller bruk vår Kontaktskjema
Delediagram for 388-9664
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
Beskrivelse av delenummer 388-9664

Grading Buckets for Cat® Mini Excavators are designed to provide optimum grading, trenching, slope-cutting and finishing work in addition to nesting additional buckets for ease of transportation.

Vis flere
Advarsel:This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
Spesifikasjoner for delenummer 388-9664

Måleenheter

USMetrisk

Width: 1200 mm

Width: 47.2 in

Capacity: 259.89 l

Capacity: 9.2 ft³

Weight: 410.5 lb

Weight: 186.19 kg

Base Edge Thickness: 0.8 in

Base Edge Thickness: 20 mm

Tip Radius: 715.2 mm

Tip Radius: 28.2 in

Rated Capacity (yd3): 9.18

Rated Capacity (m3): 259.9

Interface Type: Pin On

Width (in): 47.2

Width (mm): 1200

Ground Engaging Tools: BOCE

Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 388-9664

MINI HYD EXCAVATOR

305E 305.5E2 CR 305D CR 305E2 CR 305.5D 305.5E

Vis flere
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Delediagram for 388-9664
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
Beskrivelse av delenummer 388-9664

Grading Buckets for Cat® Mini Excavators are designed to provide optimum grading, trenching, slope-cutting and finishing work in addition to nesting additional buckets for ease of transportation.

Vis flere
Advarsel:This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
Spesifikasjoner for delenummer 388-9664

Måleenheter

USMetrisk

Width: 1200 mm

Width: 47.2 in

Capacity: 259.89 l

Capacity: 9.2 ft³

Weight: 410.5 lb

Weight: 186.19 kg

Base Edge Thickness: 0.8 in

Base Edge Thickness: 20 mm

Tip Radius: 715.2 mm

Tip Radius: 28.2 in

Rated Capacity (yd3): 9.18

Rated Capacity (m3): 259.9

Interface Type: Pin On

Width (in): 47.2

Width (mm): 1200

Ground Engaging Tools: BOCE

Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 388-9664

MINI HYD EXCAVATOR

305E 305.5E2 CR 305D CR 305E2 CR 305.5D 305.5E

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Finn delerStøtteMin kontoSosialt hos CatSpråk