Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.
Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.
Remanufacturée
Non retournable
Kit
Remplacée
Conçu pour le chargement, le transport, le nivellement, le finissage et le vidage dans un large éventail d'applications et de matériaux.
Conçu pour le chargement, le transport, le nivellement, le finissage et le vidage dans un large éventail d'applications et de matériaux.
La capacité accrue augmente la productivité dans les travaux de manutention de matériaux légers.
Conçu pour le chargement, le transport, le nivellement, le finissage et le vidage dans un large éventail d'applications et de matériaux.
Conçu pour le chargement, le transport, le nivellement, le finissage et le vidage dans un large éventail d'applications et de matériaux.
Conçu pour le chargement, le transport, le nivellement, le finissage et le vidage dans un large éventail d'applications et de matériaux.
Conçu pour le chargement, le transport, le nivellement, le finissage et le vidage dans un large éventail d'applications et de matériaux.
Conçu pour le chargement, le transport, le nivellement, le finissage et le vidage dans un large éventail d'applications et de matériaux.
La capacité accrue augmente la productivité dans les travaux de manutention de matériaux légers.
Conçu pour le chargement, le transport, le nivellement, le finissage et le vidage dans un large éventail d'applications et de matériaux.
Conçu pour le chargement, le transport, le nivellement, le finissage et le vidage dans un large éventail d'applications et de matériaux.
La conception en coquille offre des performances supérieures dans un grand nombre d'applications.
La conception en coquille offre des performances supérieures dans un grand nombre d'applications.
La conception en coquille offre des performances supérieures dans un grand nombre d'applications.
La conception en coquille offre des performances supérieures dans un grand nombre d'applications.
La conception en coquille offre des performances supérieures dans un grand nombre d'applications.
1 - 16 sur 98 résultats
1 - 16 sur 98 résultats
Cat
Largeur
74.4 in
Poids
822.3 lb
Hauteur
36.3 in
Longueur
33.7 in
Capacité
1 yd³
Épaisseur de la lame de base
0.8 in
Épaisseur de la lame de coupe
0.6 in
Type d'interface
Attache compacte rigide
Machine Type
906,907,908,910
Cat
Largeur
80.5 in
Poids
917.1 lb
Hauteur
36.8 in
Longueur
36.3 in
Capacité
1.4 yd³
Épaisseur de la lame de base
0.7 in
Épaisseur de la lame de coupe
0.6 in
Type d'interface
Attache compacte rigide
Machine Type
906,907,908
Cat
Outils d'attaque du sol
Capacité nominale (yd³)
Largeur (in)
Largeur
81.9 in
Poids
1146.4 lb
Hauteur
40 in
Longueur
47.4 in
Capacité
2 yd³
Épaisseur de la lame de base
0.8 in
Épaisseur de la lame de coupe
0.6 in
Type d'interface
Attache compacte rigide
Machine Type
906,907,908
Cat
Largeur
93.1 in
Poids
974.4 lb
Hauteur
39.4 in
Longueur
38.2 in
Capacité
1.7 yd³
Épaisseur de la lame de base
0.7 in
Épaisseur de la lame de coupe
0.6 in
Type d'interface
À claveter
Interface Type
Pin On
Compatibility
914,910
Edge Type
Base Edge Only
Cat
Largeur
93.1 in
Poids
1093.5 lb
Hauteur
38.8 in
Longueur
39.7 in
Capacité
1.7 yd³
Épaisseur de la lame de base
0.7 in
Épaisseur de la lame de coupe
0.6 in
Type d'interface
Attache IT
Interface Type
IT Coupler
Compatibility
IT14
Edge Type
Base Edge Only
Cat
Largeur
81.1 in
Poids
972.2 lb
Hauteur
40.6 in
Longueur
33.3 in
Capacité
1.3 yd³
Épaisseur de la lame de base
0.8 in
Épaisseur de la lame de coupe
0.6 in
Type d'interface
Chargeuse sur pneus compacte de la série A
Interface Type
CWL A-Series Coupler
Compatibility
908
Edge Type
Base Edge Only
Cat
Largeur
74 in
Poids
789.9 lb
Hauteur
36.2 in
Longueur
35 in
Capacité nominale (yd³)
1.2
Capacité
1.2 yd³
Épaisseur de la lame de base
0.8 in
Type d'interface
Attache compacte rigide
Largeur (in)
74
Outils d'attaque du sol
Lame de base
Interface Type
Skid Steer Coupler
Compatibility
907,908,906
Edge Type
Base Edge Only
Cat
Largeur
81.1 in
Poids
888 lb
Hauteur
36.9 in
Longueur
37.3 in
Capacité nominale (yd³)
1.4
Capacité
1.4 yd³
Épaisseur de la lame de base
0.8 in
Type d'interface
Attache compacte rigide
Largeur (in)
81.1
Outils d'attaque du sol
Lame de base
Interface Type
Skid Steer Coupler
Compatibility
906,908,907
Edge Type
Base Edge Only
Cat
Largeur
74.4 in
Poids
862 lb
Hauteur
39.5 in
Longueur
39 in
Capacité
1.3 yd³
Capacité nominale (yd³)
1.3
Épaisseur de la lame de base
0.8 in
Épaisseur de la lame de coupe
0.6 in
Type d'interface
Attache compacte rigide
Largeur (in)
74.4
Outils d'attaque du sol
Lame de coupe à boulonner
Machine Type
903
Cat
Largeur
70.5 in
Poids
686.1 lb
Hauteur
32.4 in
Longueur
31.1 in
Capacité
0.8 yd³
Capacité nominale (yd³)
0.8
Épaisseur de la lame de base
0.8 in
Épaisseur de la lame de coupe
0.6 in
Type d'interface
Attache compacte rigide
Largeur (in)
70.5
Outils d'attaque du sol
Lame de coupe à boulonner
Machine Type
903
Cat
Largeur
80.1 in
Poids
849 lb
Hauteur
36.2 in
Longueur
35.2 in
Capacité nominale (yd³)
1.3
Capacité
1.3 yd³
Épaisseur de la lame de base
0.7 in
Type d'interface
Attache compacte rigide
Largeur (in)
80.1
Outils d'attaque du sol
Lame de base
Interface Type
Skid Steer Coupler
Compatibility
906,908,907
Edge Type
Base Edge Only
Cat
Largeur
74.4 in
Capacité nominale (yd³)
1
Poids
1177 lb
Largeur (in)
74.4
Outils d'attaque du sol
Lame de base
Hauteur
37.1 in
Longueur
35.1 in
Capacité
1 yd³
Ouverture des mâchoires
21.7 in
Angle de la coquille
66°
Épaisseur de la lame de base
0.8 in
Épaisseur de la lame de coupe
0.6 in
Type d'interface
Attache compacte rigide
Interface Type
Skid Steer Coupler
Edge Type
Bolt-On Cutting Edge
Compatibility
908,907,906
Cat
Largeur
74.4 in
Capacité nominale (yd³)
1
Poids
1131 lb
Largeur (in)
74.4
Outils d'attaque du sol
Lame de base
Hauteur
36.5 in
Longueur
37.9 in
Capacité
1 yd³
Ouverture des mâchoires
21.7 in
Angle de la coquille
66°
Épaisseur de la lame de base
0.8 in
Type d'interface
Attache compacte rigide
Interface Type
Skid Steer Coupler
Compatibility
906,907,908
Edge Type
Bolt-On Teeth
Cat
Largeur
74.4 in
Capacité nominale (yd³)
1
Poids
1297.4 lb
Largeur (in)
74.4
Outils d'attaque du sol
Lame de base
Hauteur
37.1 in
Longueur
35.6 in
Capacité
1 yd³
Ouverture des mâchoires
21.7 in
Angle de la coquille
66°
Épaisseur de la lame de base
0.8 in
Épaisseur de la lame de coupe
0.6 in
Type d'interface
Attache ISO
Interface Type
HPL-V Coupler
Edge Type
Bolt-On Cutting Edge
Compatibility
906,907,908
Cat
Largeur
74.4 in
Capacité nominale (yd³)
1
Poids
1270.7 lb
Largeur (in)
74.4
Outils d'attaque du sol
Lame de base
Hauteur
37.1 in
Longueur
38.3 in
Capacité
1 yd³
Ouverture des mâchoires
21.7 in
Angle de la coquille
66°
Épaisseur de la lame de base
0.8 in
Type d'interface
Attache HPL-V
Machine Type
906,907,908
Cat
Largeur
81.9 in
Capacité nominale (yd³)
1.2
Poids
1283.1 lb
Largeur (in)
81.9
Outils d'attaque du sol
Lame de base
Hauteur
37.4 in
Longueur
36.6 in
Capacité
1.2 yd³
Ouverture des mâchoires
24 in
Angle de la coquille
76 degrés
Épaisseur de la lame de base
0.8 in
Épaisseur de la lame de coupe
0.6 in
Type d'interface
Attache compacte rigide
Interface Type
Skid Steer Coupler
Edge Type
Bolt-On Cutting Edge
Compatibility
908,907,906