Accueil052-3107: VIS
Accueil052-3107: VIS
052-3107: VIS

Marque: Cat

fallback-image
N'est plus fabriqué
052-3107: VIS
Contacter le concessionnaire pour des options de rechange.

Marque: Cat

N'EST PLUS FABRIQUÉ
Informations sur la garantie
politique des retours
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Description relative au numéro de pièce 052-3107

Nous travaillons encore sur l'ajout d'une description pour cette pièce.

Spécifications pour le numéro de pièce 052-3107

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Matière: Acier spécial
Bolt Length (in): 1.5
Thread Size (in): 0.01
Thread Size (mm): 0.250
Grip Length (mm): 6,63
Thread Size (dia x pitch) (mm): 1/4x20
Class or Grade: ASTM A574 (180 ksi)
Bolt Type: Countersunk (Flat)
Grip Length (in): 0,261
Bolt Length (mm): 38,1
Hand of Thread: RH
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 052-3107

TRACTEUR DÉBARDEUR SUR PNEUS

508

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée