Description :
Les vis métaux, telles que la pièce n° 095-0755, sont disponibles dans un large éventail de types de tête, de types d'entraînement, de tailles et de matériaux.
Les pièces d’attache Cat sont conçues pour des applications spécifiques en fonction de la taille, de la résistance, de la charge au collier et des performances passées. Il s’agit d’informations que les autres fabricants n’ont pas. Ils sont sélectionnés pour durer jusqu’à la rénovation ou la durée de vie de la machine. Alors que le matériel et les attaches autres que Cat conviennent à votre machine, aucune autre entreprise ne connaît votre équipement comme nous le faisons.
Attributs :
• Filet: M4 X 0,7
• Longueur : 12 mm
• Matériau : Acier
• Galvanisé
• Les attaches Cat sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie et garantir fiabilité et productivité
• Résistance et qualité – Les attaches répondent ou dépassent les exigences ISO, ASTM, ASME & SAE.
• Les boulons, écrous et rondelles Cat sont conçus pour fonctionner ensemble en tant que système et garantir une force de serrage maximale.
• Revêtements répondant à des exigences spéciales pour différentes applications (conforme aux normes RoHS).
Applications :
pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter votre Manuel du propriétaire ou contacter votre concessionnaire local Cat .