AccueilBoulonnerie, joints et consommablesMatérielGoupillesAutres goupilles100-2720: Goujon d'assemblage plein de 32 mm de diamètre extérieur
AccueilBoulonnerie, joints et consommablesMatérielGoupillesAutres goupilles100-2720: Goujon d'assemblage plein de 32 mm de diamètre extérieur
100-2720: Goujon d'assemblage plein de 32 mm de diamètre extérieur

Téton d'appui solide

Marque: Cat

Images du produit
100-2720: Goujon d'assemblage plein de 32 mm de diamètre extérieur
100-2720: Goujon d'assemblage plein de 32 mm de diamètre extérieur
100-2720: Goujon d'assemblage plein de 32 mm de diamètre extérieur
100-2720: Goujon d'assemblage plein de 32 mm de diamètre extérieur
100-2720: Goujon d'assemblage plein de 32 mm de diamètre extérieur

Téton d'appui solide

Marque: Cat

Informations sur la garantie
politique des retours
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Spécifications pour le numéro de pièce 100-2720

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Type de goupille: Plein
Diamètre de la goupille (mm): 32,0
Longueur hors tout (mm): 157,0
Matière: Acier
Notas: Type d'extrémité : conducteur, plat
Diamètre de la goupille (in): 1,26
Longueur hors tout (in): 6,16
Diameter (mm): 32,0
Pin Length (in): 6.161
Pin Length (mm): 156.5
Diameter (in): 1,26
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 100-2720

CHARGEUSE SUR PNEUS

995 994 994F 994D 994K 994H

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée