AccueilBoulonnerie, joints et consommablesMatérielAttachesGoujons109-3001: Goujon de verrouillage conique en acier de 65 mm de long
AccueilBoulonnerie, joints et consommablesMatérielAttachesGoujons109-3001: Goujon de verrouillage conique en acier de 65 mm de long
109-3001: Goujon de verrouillage conique en acier de 65 mm de long

Métrique, filet épais UNC

Marque: Cat

Images du produit
109-3001: Goujon de verrouillage conique en acier de 65 mm de long
109-3001: Goujon de verrouillage conique en acier de 65 mm de long
109-3001: Goujon de verrouillage conique en acier de 65 mm de long
109-3001: Goujon de verrouillage conique en acier de 65 mm de long
109-3001: Goujon de verrouillage conique en acier de 65 mm de long

Métrique, filet épais UNC

Marque: Cat

Informations sur la garantie
politique des retours
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Spécifications pour le numéro de pièce 109-3001
Type de goujon: Goujon entièrement fileté (tige)
Matière: ACIER
Longueur hors tout (mm): 65,0
Taille de filet du goujon (mm): M10 x 1,5
Revêtement: Phosphate de zinc + huile
Grade: Plain finish
Désignation des matériaux: ISO 898-1 Classe 10.9
Diamètre du filet (mm): M10
Pas du filetage du trou: 1,5
Longueur de la vis - A (mm): 65
Taille du filetage (dia. x pas) (mm): M10 × 1.50
Filetage: Filetage épais UNC
Fonctionnalité de verrouillage: Dimensions et tolérances pour goujons droits, coniques et à filet d'interférence. Filetage : de M5 à M64 (métrique) et de � à 1-� in (unifié).
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 109-3001

COMPACTEUR TANDEM VIBRANT

CB10

TRACTEUR À CHAÎNES

D6T LGP D6R III D6 D5 D8 D7 D8T D8R D10T2 D6R STD D6XE D10 D8 GC D9T D9R D6T LGPPAT D6T XL PAT D6T XW PAT D6 XE D6N LGP D6R XL D6R II D6T XW D6T XL D8GC D6N XL D6R D6T D6N D7E

NIVELEUSE

18M3 12K 24 14M3 16 14 18 160K 120M 120K 16M3 14M-3 160 140K 14M 140K 2 140 16GC 120K 2

TOMBEREAU DE CHANTIER

789G 772 777G 770 793D 777 775 789D 773 793F 798 AC 796 AC 794 AC 785 793 798 785 793F CMD 775G 797 772G OEM 773G LRC 793F OEM 770G 795F XQ 793D 793B 793C 793F 795F AC 789D 777G 772G 793F AC 775G OEM 793F XQ 785G 773G 797F 794 AC 775G LRC 773G OEM 770G OEM 797B 772G 770G

MOTEUR - INDUSTRIEL

C175-16 C175-20 C175-16

MOTEUR - GROUPE ÉLECTROGÈNE

C175-16 C175-20 3608

DÉCAPEUSE AUTOMOTRICE SUR PNEUS

651 657 651

TRACTEUR POSE-CANALISATIONS

583T PL83 PL87 PL72

FOREUSE

MD6250 MD6380 MD6310

ROTARY CUTTER

RC20

PRODUITS PÉTROLIERS

C175-16

PRODUITS MARINS

C175-20 C175-16 C175-16GENSET 3306B SR5 3406C C175-16 C140

ALTERNATEUR

SR5

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée