Caterpillar
Aucun résultat suggéré. Réessayez.

Sélectionner un atelier

Caterpillar

Sélectionner un atelier

Pour la disponibilité et les prix

Ajouter équipement

Pour trouver les pièces compatibles.

Rechercher par numéro ou nom de pièce

Sélectionner un atelier

Ajouter équipement

10R-1885: Turbocompresseur Cat® Reman
AccueilProduits Cat RemanCircuits pneumatiquesTurbocompresseurs10R-1885: Turbocompresseur Cat® Reman
Accueil10R-1885: Turbocompresseur Cat® Reman

10R-1885: Turbocompresseur Cat® Reman

Turbocompresseur remanufacturé

Marque:

Cat Reman
La différence Cat Reman réside dans notre engagement à offrir la qualité du neuf. De la conception et l'ingénierie à l'assemblage et au contrôle qualité, nos meilleurs talents utilisent des techniques d'avant-garde pour créer notre gamme de plus de 8 000 produits Cat Reman, tous couverts par une garantie de pièces Caterpillar de 12 mois comme pour le neuf†.
† Des limitations peuvent s'appliquer. Pour plus de détails sur la garantie limitée Caterpillar applicable, contactez un concessionnaire Cat agréé.

Images du produit

10R-1885: Turbocompresseur Cat® Reman
10R-1885: Turbocompresseur Cat® Reman
10R-1885: Turbocompresseur Cat® Reman
10R-1885: Turbocompresseur Cat® Reman

10R-1885: Turbocompresseur Cat® Reman

Turbocompresseur remanufacturé

Marque:

Cat Reman
La différence Cat Reman réside dans notre engagement à offrir la qualité du neuf. De la conception et l'ingénierie à l'assemblage et au contrôle qualité, nos meilleurs talents utilisent des techniques d'avant-garde pour créer notre gamme de plus de 8 000 produits Cat Reman, tous couverts par une garantie de pièces Caterpillar de 12 mois comme pour le neuf†.
† Des limitations peuvent s'appliquer. Pour plus de détails sur la garantie limitée Caterpillar applicable, contactez un concessionnaire Cat agréé.

Comparaison avec pièces alternatives

Hauteur (in)

Longueur (in)

Description

10R-1885

Cette pièce:

15,9

15,1

Turbocompresseur remanufacturé

239-5045

Cette pièce:

15,9

15,1

Cat® 0,81 carter de compresseur VERS. turbocompresseur de moteur avec diamètre de roue de turbine de 111 mm et diamètre de roue de compresseur de 117 mm

Pièces associées

121-5736: Joint statique de turbocompresseur de 1,6 mm d'épaisseur

Joint statique du turbocompresseur

2N-2765: Boulon à tête à bride hexagonale 3/8''-16 x 1 3/4'

Boulon à tête hexagonale de 0,375 " en acier inoxydable Cat®

2N-2766: Écrou de blocage conique 3/8''-16

Écrou de blocage

Légende 

Légende 

Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée